CIRCUIT060087

高速コンパレータを搭載した LVDS データ / クロック リカバリ回路

CIRCUIT060087

概要

クロックやデータの歪んだ波形を復元する目的で、デジタル システムは LVDS 信号復元回路を使用します。配線が長い場合、伝送ライン上の寄生静電容量、寄生インダクタンス、反射が原因で、これらのクロックとデータ信号が減衰して歪むことがあります。このコンパレータは、減衰して歪んだ入力信号を検出し、フルスケールの LVDS 出力信号に変換する目的で使用できます。また、この回路を使用して、シングルエンド信号から LVDS 信号への変換を行うこともできます。この場合、動的なリファレンス電圧をコンパレータの反転端子に接続し、入力信号から同相電圧を抽出することになります。
特長
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
  • 減衰済みの入力信号:
    • Vi = 50mV
    • Vcm = 1.2V
    • f = 1GHz
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 回路設計 LVDS data and clock recovery circuit with high-speed comparators PDF | HTML 2021/06/03
ユーザー・ガイド LVDS アプリケーションおよびデータ・ハンドブック 英語版 2006/11/06

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。