CIRCUIT060093
MSP430 スマート アナログ コンボを使用した、ハイサイド電流センシング回路の設計
CIRCUIT060093
概要
一部の MSP430™ マイコン (MCU) は、オペアンプ、DAC、プログラマブル ゲイン段など、構成可能な統合型シグナル チェーン要素を内蔵しています。これらの要素は、スマート アナログ コンボ (SAC) というペリフェラルを形成しています。さまざまな種類の SAC の詳細や、それらの一部である構成可能アナログ シグナル チェーン機能を活用する方法については、「MSP430 マイコンのスマート アナログ コンボのトレーニング」をご覧ください。設計を開始するには、ハイサイド電流センシング回路の設計ファイルをダウンロードしてください。単一電源電圧で動作する、この低コストのハイサイド電流センシング ソリューションは、25mA ~ 300mA の負荷電流を検出し、0.25V ~ 3V の出力電圧に変換します。ハイサイドのセンシングを実行すると、システムはグランドへの短絡を識別でき、負荷がグランドの外乱を引き起こすことを防止できます。この回路は、MSP430FR2311 SAC_L1 オペアンプを汎用 (GP) モードで使用し、OAx+ と OAx- を非反転および反転の入力専用にします。MSP430FR2355 を使用して、同じアプローチを実装することもできます。この回路は、4 個の SAC_L3 ペリフェラルを搭載しているほか、追加の DAC と PGA 機能を内蔵しています。この内蔵 SAC オペアンプの出力を、オンボード ADC を使用して直接サンプリングすること、またはオンボード コンパレータを使用して監視したうえでマイコン内部でさらに処理を進めることもできます。
特長
- 入力:I = 25mA ~ 30mA
- 出力:Vo = 0.25 V ~ 3 V
- 電源電圧:
- Vcc = 3.3 V
- Vee = 0 V
詳細はこちら
- 回路設計を参照する
- 複数のモデルのダウンロード:
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | MSP430™ スマート アナログ コンボを使用した、ハイサイド電流セ ンシング回路の設計 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024/11/05 |