CLRNX-3P-CLARIFI

Clarinox ClariFi 組込みワイヤレス デバッガ

CLRNX-3P-CLARIFI

提供元: Clarinox
ダウンロード

概要

ClariFi™ は、複雑なワイヤレス デバイスのデバッグを迅速に行うための組込みプロトコル アナライザをサポートし、使いやすい SoftFrame 抽象化レイヤ ミドルウェアとともに使用されます。スレッド化、メモリ使用量、メモリ リーク分析に対応しています。これらのツールの組み合わせによって、アプリケーションのチューニングをサポートし、通信の問題の解決を支援します。ユーザーは必要に応じて、コンソール インターフェイスで単一の物理メディアを使用して、カスタム プラグインを追加できます。

 

2 つの異なるモードがあります。1 つは高度なロガーとしてのモード、もう 1 つは、ClariFi™ テスト アーキテクチャを使用してターゲット デバイスでテストを実行する対話型ツールとしてのモードです。テスト アーキテクチャ プラットフォームは、組込み開発者が再コンパイルの必要なしにターゲット デバイスで迅速にテストを実行できるようにする自動テスト環境を提供します。これは、単純な Lua スクリプティング インターフェイスを使用して実現されます。このインターフェイスでは、ターゲット デバイスが、ClariFi™ クライアント インターフェイスからの要求に応答するサーバー デバイスとして設定されます。

特長
  • 実装の詳細な分析
  • オンデマンドでのデバッグ データのキャプチャ
  • プロトコル / アプリケーションのパフォーマンス分析
  • 再コンパイルなしの対話型テスト
  • イーサネット、JTAG、UART 経由での接続
  • テスト結果のデバッグのための後処理、RPC 使用時のプロセッサ間の API メッセージング
  • まれなイベントのデバッグ
  • メモリ使用量とリーケージ、およびグラフィックス表示としてのパフォーマンス (メモリ使用量など) の分析
  • プラグインは C++ または Lua で開発可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Clarinox

ダウンロード

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CLARINOX-CLARIFI 組込みワイヤレス デバッガ

サポート対象の製品とハードウェア

CLARINOX-CLARIFI 組込みワイヤレス デバッガ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2026/03/16

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

オペレーティング・システム (OS)
TI-RTOS-MCU TI-RTOS:マイコン (MCU) 向け、リアルタイム オペレーティング システム (RTOS)

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Clarinox.
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。