DLPDLC-GUI
DLP® ディスプレイ / 光制御 EVM の GUI インストーラ
DLPDLC-GUI
概要
DLP® ディスプレイと照明制御の評価基板 (EVM) は、Windows® ベースの GUI ツールを搭載しており、SPI、I2C、USB いずれかのコマンドを使用してこの EVM (評価基板) を制御することができます。
特長
- Information (情報) ページを参照すると、開発ユーザーがこの EVM (評価基板) のステータスを確認できます
- Patterns and images (パターンとイメージ) ページを参照すると、デバイスで使用する表示パターンとイメージを開発ユーザーが設定し、どのパターンが表示されるかを確認することができます
- Video and color (ビデオとカラー) ページを参照すると、このデバイスに与えるビデオ出力の種類を開発ユーザーが変更し、設定済みの複数の色温度のいずれかを選択することができます
- Display (ディスプレイ) ページを使用すると、開発ユーザーはディスプレイと重要な設定を変更できます
- IntelliBright™ technology (IntelliBright テクノロジー) ページを使用すると、開発ユーザーは IntelliBright の設定と LED 電流の設定を変更できます (光制御 EVM のみに該当)
- DynamicBlack™ ページを使用すると、開発ユーザーは DynamicBlack アルゴリズムの設定を変更し、コントラストを改善することができます (DLP471TPEVM のみに該当)
- External pattern (外部パターン) ページを使用すると、開発ユーザーはビデオのパラレル・ポート経由で入力されるパターン構成を定義および確認することができます (光制御 EVM のみに該当)
- Internal pattern (内部パターン) ページを使用すると、開発ユーザーはフラッシュに保存されるパターンとパターン・セットの追加と削除、構成、制御を実施できます (光制御 EVM のみに該当)
- Space-coded pattern (空間コード化パターン) ページを使用すると、開発ユーザーはフラッシュに保存されるイメージのパターン構成を定義できます (光制御 EVM のみに該当)
- Firmware (ファームウェア) ページを使用すると、開発ユーザーはデバイス上のファームウェアをバックアップまたはアップデートすることができます
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | DLP® EVM GUI Tool User's Guide | PDF | HTML | 2021/10/28 |