FUSION_MFR_GUI

Fusion Digital Power 作成ツール

FUSION_MFR_GUI

ダウンロード

概要

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing environments.  User guides are accessible from the "Help" menu in the GUI.

特長

Some of the tasks the tool can perform include:

  • Download/Upgrade firmware
  • Program a device configuration
  • Calibrate a device (manually or instrumented via GPIB):
    • Input voltage (Vin)
    • Output voltage (Vout)
    • Output current (Iout)
    • Temperature
  • Test the device (validate power conversion falls within acceptable Vout and Iout limits)
  • Write serial numbers
  • Custom tasks: the tool includes an application programming interface (API) that customers can use to define custom device processes.

The tool supports multiple devices on a board, and includes built-in logging and reporting. Detailed documentation is available through the GUI's Help menu.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_MFR_GUI Fusion Digital Power 作成ツール

サポート対象の製品とハードウェア

FUSION_MFR_GUI Fusion Digital Power 作成ツール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2026/02/10

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示