INA3221SW-LINUX

INA3221 向け Linux ドライバ

INA3221SW-LINUX

概要

この Linux ドライバは、INA3221、トリプル電流 / 電力モニタをサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、ハードウェア監視サブシステムとのインターフェイスとして機能します。

Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

サポート対象デバイス:
  • INA3221
Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/hwmon/ina3221.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/hwmon/ina3221.txt
  3. Documentation/hwmon/ina3221
ソース・ファイル drivers/hwmon/ina3221.c
Linux デバイス・ツリー・ドキュメント Documentation/devicetree/bindings/hwmon/ina3221.txt
その他のファイル Documentation/hwmon/ina3221

 

ドライバ・サポートの有効化

"make menuconfig" を使用してカーネルを構成します (代わりに、"make xconfig" または "make nconfig" を使用できます)

Menuconfig Location

Symbol: SENSORS_INA3221 [=y]Type  : tristatePrompt: Texas Instruments INA3221 Triple Power Monitor  Location:    -> Device Drivers      -> Hardware Monitoring support (HWMON [=y])  Defined at drivers/hwmon/Kconfig:1529  Depends on: HWMON [=y] && I2C [=y]  Selects: REGMAP_I2C [=y]

修正とコード拡張

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。