LINUXEZSDK-DAVINCI
DaVinci™ DM814xおよびDM816xビデオ プロセッサ用のLinux EZソフトウェア開発キット(EZSDK)
LINUXEZSDK-DAVINCI
概要
Linux EZソフトウェア開発キット(EZ SDK)により、お客様は数分でデバイスを評価し、1時間以内に開発を開始することができます。このキットには、DaVinci™開発者がDaVinci™ DM816x/DM814xプロセッサを評価し、開発開始に必要なものがすべて揃っています。付属のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ベースのアプリケーション ランチャーを使用すれば、デモ、ベンチマーク、アプリケーションの起動が簡単です。さらに、開発者はアプリケーションを開発してアプリケーション ランチャーに追加するのが簡単です。EZ SDKには、ビデオ/オーディオ コーデックやDSPアクセラレーション アルゴリズム、C6EZRunやC6EZAccelなどのツールも含まれており、ARM開発者はDSPを信号処理タスクに簡単に活用することができます。
DaVinci Linux EZSDKはTIから無償で提供されており、ランタイム ロイヤリティは必要ありません。
特長
- 2.6.37以上のカーネルをベースにしたLinuxサポート
- Android Gingerbreadのサポート
- オーディオ/ビデオ コーデック
- アプリケーションの例:ネットワーク化されたオーディオ/ビデオ用に事前構成されたプロジェクト
- すべてのターゲットおよびホスト アプリケーション用の マトリクス アプリケーション ランチャーおよび統合インストーラ
- 迅速な開発の開始
- CCStudio v5(Eclipse 5.0)によるサポート:コンパイル、ビルド、デバッグ
- CodeSourcery Lite gccツールチェーン
- QtグラフィックスSDKプラグイン
- OpenMaxライブラリとToolboxのデモ
DaVinci™ Linux SDKは、以下のコンポーネントが付属されています:
- Linux kernel 2.6.37
- ブートローダ
- ファイル システム
- Qt/Webkit アプリケーション フレームワーク
- グラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ベースのアプリケーション ランチャー
- 3-D グラフィックスのサポート
- サンプル アプリケーション
- フラッシュ ツールと Pin Mux Utility を含むホスト ツール
- ソフトウェア開発者ガイド
- DSPソフトウェア部品:BIOS6.3、MFP3.21、およびSysLink
- HDVICP2高速化コーデック:H.264 エンコード/デコード、MPEG4 エンコード/デコード、MPEG2 デコード、VC1/WMV9 ビデオデコーダ
ダウンロード
LINUXEZSDK-DAVINCI — Linux EZ ソフトウェア開発キット(EZSDK)、DM814x および DM816x 向け - ALPHA
サポート対象の製品とハードウェア
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
LINUXEZSDK-DAVINCI — Linux EZ ソフトウェア開発キット(EZSDK)、DM814x および DM816x 向け - ALPHA
Code Sourcery ARM GCC Tool Chain
EZSDK 5.05 Additional sources ISO image [optional]
DM816x EZSDK 5.05 Installer
dm816x-evm EZSDK 5.05 Demo Binaries [optional]
DM814x EZSDK 5.05 Installer
dm814x-evm EZSDK 5.05 Demo Binaries [optional]
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
資料
DM816x EZSDK 5.05 Release Notes
DM816x EZSDK 5.05 Quick Start Guide
DM816x EZSDK 5.05 Software Developers Guide
DM814x EZSDK 5.05 Release Notes
DM814x EZSDK 5.05 Quick Start Guide
DM814x EZSDK 5.05 Software Developers Guide
リリース情報
Attention C6A816x/AM389x Users: If you have an older EVM that supports only DDR2 Memory, then please read the release notes for important installation and upgrade information before downloading the installer.
Attention DM814x Users: If you have an EVM without an Expansion IO with touchscreen LCD, then please read the release notes for important installation and upgrade information on how to configure your for HDMI display.
Internet Explorer users: right click, select Save As. In the file dialog change the file type to All Files before saving the file (otherwise the installer will be saved as a text file).
5.2 If necessary make the installer executable manually by executing:
5.3 Execute the installer on the host and follow the instructions:
5.4 Once installation is complete, the Software Developers Guide (SDG) will open. Follow the instructions in the SDG to start developing software.
5.5 The SDG and other documentation can be found in the docs folder of the EZSDK installation directory.
5.6 If desired, the SD card referenced in the QSG can be re-created as described in section
in the SDG. Optionally, you can download the Demo Binaries tar.gz file. This package is a subset of the full EZSDK and contains the scripts and documentation required to create an SD card or export the EZSDK filesystem on NFS. Since this package is much smaller than the full EZSDK, you can optionally download it ahead of the full EZSDK installer to quickly evaluate the demonstration applications. To do any software development, you will need to download and install the full EZSDK.
The EZSDK installer already comes with the sources of the TI software. If you want to download the additional source files of the open source components, download them below as an ISO image (
). Note that this is an
download which is not required to develop applications with the EZSDK.
If you prefer a physical disk, please click on
and one will be sent to you by mail. Please include your name and mailing address in the email if requesting a physical DVD.
There is a US $17 shipping and handling fee associated with receiving the CD.
Windows Users - If you are having difficulties with the download see