LINUXSDK-OMAPL138

Linux ソフトウェア開発キット(SDK)、OMAP-L138 プロセッサ用

LINUXSDK-OMAPL138

ダウンロード

概要

The Software Development Kit (SDK) for the OMAP-L138 provides a set of pre-tested system software components that enable OEMs to quickly develop applications based on the OMAP-L138 and related processors. These kits include the Linux kernel, boot-loader, middleware, device drivers, DSP software components, an application framework, as well as build tools. By making all the basic system software components immediately available, the kit allows developers to focus on their application code, where they can add the most differentiation. This software is free and does not require any run-time royalties. These SDKs are optimized for:

  • OMAP-L138/TMS320C6748 Evaluation Module (EVM)
  • OMAP-L138 Low-Cost Development Kit
特長

The OMAP-L138 Linux SDK for the OMAP-L138/TMS320C6748 EVM includes the following components:

  • Platform Support Package
    • Linux kernel 2.6.37
    • Boot loaders (u-boot, UBL) and flashing utilities
  • Multimedia Package
    • Multimedia Framework Product (MFP)
      • Codec Engine Framework
      • Framework Components
      • Linux Utils (CMEM)
      • XDAIS (eXpress DSP Algorithm Interoperability Standard)
    • DaVinci Multimedia Application Interface (DMAI)
    • DSP optimized codecs
      • Encoders: H.264, MPEG-4, JPEG, G711
      • Decoders: H.264, MPEG-4, MPEG-2, AAC. JPEG, G711
      • DSP accelerated GStreamer TI plugin
  • DSP Package
    • C6000 code generation tool chain
    • DSP/BIOS Real Time Operating System
    • DSP/BIOS Platform Support Package (device driver)
    • EDMA3 Low Level Driver(LLD)
    • DSPLink Inter Processor Communication
    • C6Accel - easy access to DSP accelerated function libraries
    • C6Run - tool to easily run C code on the DSP
  • Graphics Package
    • Qt/Webkit application framework
  • Integrated WLAN and Bluetooth® support Package

This Generally Available (GA) release of the Linux DVSDK supports TI TMS320DM36x, OMAP-L138, and TMS320DM3730/25 platforms.

The OMAP-L138 Linux SDK for the OMAP-L138/C6748 Development Kit (LCDK) includes the following components:

  • Platform Support Package
    • Linux kernel 3.1.10 ported to LCDK board
    • Boot loaders (U-Boot) and flashing utilities
    • Binary images of u-boot and Linux kernel
    • ARM-v5 Linux file system
  • DSP Package
    • C6000 code generation tool chain
    • DSP/BIOS Real Time Operating System (SysBIOS)
    • Syslink Inter-Processor Communication
    • XDC tool kit
  • This release of the Linux DVSDK supports TI OMAP-L138 on LCDK platforms.
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ソフトウェア開発キット (SDK)

LINUXSDKOMAPL138-LCDK Linux ソフトウェア開発キット、OMAP-L138 低コスト開発キット用

サポート対象の製品とハードウェア
ダウンロードオプション

LINUXSDKOMAPL138-LCDK Linux ソフトウェア開発キット、OMAP-L138 低コスト開発キット用

close
最新バージョン
バージョン: 1.00.00
リリース日: 2012/05/21

Current SDK Archive

SHA-256 チェックサム

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
製品概要 OMAP-L138 DSP+ARM9™ Development Kit 2012/05/30

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。