LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC

LM(2)5116/WG クイック・スタート・コンポーネント・カリキュレータ

LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC

ダウンロード

概要

Welcome to the LM5116, LM5116WG and LM25116 Quickstart Design Tool. This standalone tool assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on a synchronous buck controller from this product family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

特長
  • Determine values for the power stage components, including buck inductance and input and output capacitances
  • Select the ramp capacitor value for peak emulated current-mode control
  • Review components for soft-start, input voltage UVLO, current sensing and output voltage setpoint
  • Optimize compensation values and pole/zero placement in terms of control loop stability
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。