MSP430-HAPTOUCH-SDK
MSP430TCH5E 静電容量式タッチパッド、ハプティクス・ソフトウェア開発キット付き
MSP430-HAPTOUCH-SDK
概要
This is a software development kit for the MSP430TCH5E HAPTOUCH booster pack. It also includes MSP430 Launchpad software (for PC communication) and PC applications (to experience PC gaming) with capacitive touch and Immersion Touchsense 2200™ haptics.
Learn more about the MSP430TCH5E HAPTOUCH booster pack.
特長
- Fully programmable HAPTOUCH boosterpack software development kit.
- MSP430 Haptics Library featuring Immersion Tourchsense 2200 technology.
- Code example for use of the haptics library in simple applications
- \MSP430_Haptics_Library - Core haptics library
- HapticsLib.lib - A static library file containing the entire MSP430TCH5E Haptics Library
- HapticsLib.h - A header file allowing access to the library
- \HapTouch_BoosterPack
- \MSP430_One_Click_Download_Image - Default BoosterPack and LaunchPad firmware
- \MSP430_Source_Projects - Code Composer source projects for the one-click-download directory.
- \PC_Tools
- \HapTouch_GUI - PC tool to drive haptics and create new haptics sequences, and program them to the BoosterPack.
- \Touch2Key - Used with the gaming usage mode. Converts capacitive touch button presses to keystrokes, for use with online gaming sites.
- \PCB_Design_Files - The hardware files needed to create the board.
- \HapTouch_Eagle - Design files for use with EAGLE
- \Gerbers - Gerber files for building up your own boards
- BoosterPack.bat - Invokes the MSP430Flasher to download the default factory image to a BoosterPack, using a UIF430 FET Tool.
- LaunchPad.bat - Invokes the MSP430Flasher to download the LaunchPad software image to a G2553 mounted onto a G2 LaunchPad.
- HapTouch_Layout.pdf - A PDF of the layout
- HapTouch_Schematic.pdf - A PDF of the schematic
- HapTouch_BOM.txt - Bill of materials
- AppNote - HapTouch_BoosterPack
- Manifest.html
ダウンロード
ソフトウェア開発キット (SDK)
MSP430-HAPTOUCH-SDK — MSP430TCH5E HAPTOUCH ソフトウェア開発キット
MSP430-HAPTOUCH-SDK — MSP430TCH5E HAPTOUCH ソフトウェア開発キット
お役立ちリソース
サンプル・コードまたはデモ
SLAC619 — MSP430TCH5E Code Examples
サポート対象の製品とハードウェア
製品
センシング マイコン
SLAC619 — MSP430TCH5E Code Examples
製品
センシング マイコン
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac619 or www.ti.com/lit/xx/slac619f/slac619f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC619. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | MSP430TCH5E Haptics Library Designer's Guide | 2013/12/09 | ||||
| アプリケーション・ノート | 1-uA Capacitive Grip Detection Based on MSP430 Microcontrollers (Rev. B) | 2013/08/14 | ||||
| アプリケーション・ノート | 10-cm Capacitive Proximity Detection With MSP430 Microcontrollers (Rev. A) | 2013/07/08 | ||||
| アプリケーション・ノート | Capacitive Touch Sensing and SYS/BIOS | 2012/09/12 | ||||
| アプリケーション・ノート | Wireless Remote Controller With Capacitive Touch Pad Using MSP430F51x2 (Rev. A) | 2012/05/17 |