MSP430-SMBUS

MSP430 SMBUS ライブラリ

MSP430-SMBUS

ダウンロード

概要

SMBus(System Management Bus)は、簡易型通信を目的とする。シングルエンドの簡潔な 2 線式バスです。最も一般的な使用例では、オン/オフの指令を電源に送信する目的でコンピュータのマザーボードに実装されています。

MSP430 SMBUS ライブラリは、バッテリ・チャージャやセンサなど SMBus をサポートする外付けデバイスとの通信を有効にすることを目的とした、ロイヤルティフリーの一連のプリミティブで構成されています。このライブラリは、マスタ・モードとスレーブ・モードの両方で実装されており、MSP430 バリュー・ライン・デバイスと FRAM デバイスの両方を含むさまざまな MSP430 デバイスでサポートされています。

機能
  • 無償ライセンス、ロイヤリティ・フリーで使用可能
  • アプリケーションの開発の簡素化と開発期間の短縮
  • メンテナンスの簡単なコード

  • MSP430 SMBus Software Library
  • User’s Guide
  • API Guide
  • Code Examples

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

MSP430-SMBUS MSP430 SMBUS ライブラリ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
MSP430 マイコン
MSP430G2213 2KB フラッシュ、256 バイト SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2233 2KB フラッシュ、256 バイト SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2303 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2313 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2333 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2353 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2453 8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2453-Q1 車載対応、8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2513 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2533 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2553-Q1 車載、16KB フラッシュと 512 バイト SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2744 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
参照 ダウンロードオプション

MSP430-SMBUS MSP430 SMBUS ライブラリ

close
最新バージョン
バージョン: 1.10.00.00
リリース日: 06 5 2015

MSP SMBus Library package

MD5 チェックサム
製品
MSP430 マイコン
MSP430G2213 2KB フラッシュ、256 バイト SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2233 2KB フラッシュ、256 バイト SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2303 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2313 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2333 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2353 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2453 8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2453-Q1 車載対応、8KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2513 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2533 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2553-Q1 車載、16KB フラッシュと 512 バイト SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン MSP430G2744 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
設計ガイド SMBus Design Using MSP430 Design Guide 2015年 3月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ