PCM5XXX-DRIVERS

PCM5xxx DAC ファミリ向けの Linux ドライバ サポート

PCM5XXX-DRIVERS

ダウンロード

概要

この Linux ドライバは、オーディオ ステレオ D/A コンバータ (DAC) である PCM51xx デバイス ファミリをサポートし、I2C と SPI の各バス経由の通信を実施するほか、Linux カーネルの ASOC フレームワークを登録します。以下の「Go to third party」 (サード パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。

Linux のメインライン ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:該当なし

Linux ソース ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. sound/soc/codecs/pcm5102a.c
  2. sound/soc/codecs/pcm512x.c
  3. sound/soc/codecs/pcm512x-i2c.c
  4. sound/soc/codecs/pcm512x-spi.c
  5. Documentation/devicetree/bindings/sound/pcm512x.txt
  6. sound/soc/codecs/pcm512x.h

ソース ファイル

Linux デバイス ツリー ドキュメント

その他のファイル sound/soc/codecs/pcm512x.h

ドライバ サポートの有効化

"make menuconfig" を使用してカーネルを構成します (代わりに、"make xconfig" または "make nconfig" を使用できます)

Menuconfig の位置

Symbol: SND_SOC_PCM512x [=y] Type: tristate Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:578 Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] Selected by: SND_SOC_PCM512x_I2C [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y] || SND_SOC_PCM512x_SPI [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SPI_MASTER [=y]Symbol: SND_SOC_PCM512x_I2C [=y]Type : tristatePrompt: Texas Instruments PCM512x CODECs - I2C Location: -> Device Drivers -> Sound card support (SOUND [=y]) -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y]) -> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y]) -> CODEC drivers Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:581 Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y] Selects: SND_SOC_PCM512x [=y] && REGMAP_I2C [=y] Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && I2C [=y]Symbol: SND_SOC_PCM512x_SPI [=y]Type : tristatePrompt: Texas Instruments PCM512x CODECs - SPI Location: -> Device Drivers -> Sound card support (SOUND [=y]) -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y]) -> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y]) -> CODEC drivers Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:587 Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SPI_MASTER [=y] Selects: SND_SOC_PCM512x [=y] && REGMAP_SPI [=y] Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && SPI_MASTER [=y]

修正とコード拡張

このドライバに対する修正またはコード拡張が必要な場合、次のどちらかの方法でお問い合わせください。1.次の場所にある maintainers (保守担当者) ファイルに掲載されている、該当の Linux Kernel コミュニティ宛に、お客様が開発したパッチを送信します。こちらまたは2.TI の担当者にお問い合わせください。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。