PROFIBUS

AM1810 Sitara ARM マイクロプロセッサの PROFIBUS

概要

PROFIBUS は世界有数の成功を収めたフィールド・バス (通信) テクノロジーとして産業用オートメーションの分野で使用されており、PROFIBUS and PROFINET International 機関の監督下にあります。PROFIBUS は広く導入されているテクノロジーであり、2009 年末までに 3,000 万台以上の PROFIBUS ノードが設置された後、現在はおよそ 10% の年間成長率を達成しています。PROFIBUS には的確な制御機能とオンライン診断機能があり、資産管理の改善、ライフサイクル・コストの確実な削減、品質の改善、生産性の向上に貢献します。

TI は、AM1810 Sitara™ Arm® マイクロプロセッサ (MPU) と OMAP-L138 Integra™ DSP+Arm デバイスに PROFIBUS 機能を統合済みです。AM1810 Sitara Arm MPU と OMAP-L138 Integra デバイスは、RS-485 トランシーバに直接接続しているので、外部 PROFIBUS ASIC は不要です。産業用アプリケーションで AM1810 または OMAP-L138 を採用すると、コスト削減、設計の複雑さの軽減、PCB 面積の節減を実現できます。さらに、TI の Sitara Arm MPU プラットフォームの低消費電力アーキテクチャは、産業用アプリケーションの利点になります。

AM1810 または OMAP-L138 PROFIBUS スレーブ・ソリューションは、最大 12MBaud の伝送レートを達成しており、Siemens AG が運営する PROFIBUS 認定ラボである ComDeC はすでにこの製品を認定しました。

特長

ARM9 の周波数:最大 375MHz
データ・レート (ボー):12M、6M、3M、1.5M、500k、187.5k、93.75k、19.2k、9.6k
DPv0 のサポート:データのサイクリック (周期的) 交換と診断機能
DPv1 のサポート:アサイクリック (周期的ではない) / サイクリック (周期的) データ交換とアラーム処理
DPv2 のサポート:現時点ではサポートしていません。詳細については、TI にお問い合わせください
応答時間:最小 11 ビットの TSDR 応答時間
オペレーティング・システム:認定済みソリューションは Embedded Linux をベースにしていますが、この PROFIBUS ソリューションは、特定のオペレーティング・システムに依存しません。

 

PROFIBUS のサード・パーティー・ツール

PROFIBUS スタック

お客様は TI の PROFIBUS 実装をそのまま使用し、TI が提供している PROFIBUS スレーブ・スタックの評価版を使用して PROFIBUS 開発プロセスを完成させることができます。このスレーブ・スタックの所有者は TMG であり、ライセンス料を 1 回支払うとお客様がライセンスを取得することができます。また、必要な場合は、お客様は他のベンダのスレーブ・スタックを使用するか、自社開発することもできます。開発が完了した時点で、お客様は自社の製品を PROFIBUS テスト・ラボへ送付し、認定を受けることができます。

  • 上記のご注文情報をご覧ください

PROFIBUS 開発ツール
PROFIBUS ソリューションを開発する場合、TI の AM1810 評価基板に加え、MityARM1810 を Critical Link の Industrial IO Board と組み合わせて使用することもできます。

  • 上記のご注文情報をご覧ください
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PROFIBUS Technologie Management Gruppe(TMG)PROFIBUS DP スレーブ・アプリケーション層スタック・ソフトウェア

サポート対象の製品とハードウェア

PROFIBUS Technologie Management Gruppe(TMG)PROFIBUS DP スレーブ・アプリケーション層スタック・ソフトウェア

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2025/11/20

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 Simplify real-time control and industrial communication with a single chip (Rev. A) PDF | HTML 2024/05/10
技術記事 A history of industrial Ethernet protocols and their benefits PDF | HTML 2020/07/15
技術記事 Intelligent sensing at the edge enables smarter autonomous robots PDF | HTML 2019/04/08
技術記事 Industry 4.0 spelled backward makes no sense – and neither does the fact that you PDF | HTML 2018/10/30
技術記事 IO-Link: The backbone of the smart factory PDF | HTML 2017/09/14
技術記事 New simple open real-time Ethernet (SORTE) protocol supports 4µs cycle time PDF | HTML 2016/11/21
技術記事 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016/11/07
技術記事 How to select the right industrial Ethernet standard: PROFIBUS PDF | HTML 2016/09/27
技術記事 Expanding industrial communication development PDF | HTML 2016/05/09
技術記事 How to protect CAN bus transceivers from ESD and transients PDF | HTML 2016/04/05
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015/11/20
技術記事 How to select the right industrial Ethernet standard: PROFINET PDF | HTML 2015/11/06
技術記事 RS-485 basics: Introduction PDF | HTML 2015/04/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。