PVIZ-3P-5D-PERCEPTION

Provizio 5D Perception® レーダー ソフトウェア

PVIZ-3P-5D-PERCEPTION

提供元: Provizio Ltd
ダウンロード

概要

Provizio 5D Perception® は、AI を活用したレーダー認識ソフトウェア製品であり、高分解能レーダー データを周囲環境に関する豊富なリアルタイム分析情報に変換します。5D Perception は、高度な車載用レーダー プラットフォーム上で動作するように設計されており、レンジ、速度、角度、高度に関する情報と AI による解釈を組み合わせることで、高精度の検出、分類、追跡を実現します。

 

このソフトウェアは TI の AWR2188 レーダー センサとの統合を意図して設計されており、開発者は高性能レーダー ハードウェアと Provizio の認識アルゴリズムを活用できます。5D Perception を AWR2188 ベースのレーダー システムと組み合わせると、未加工のレーダー データを実用的な認識出力に変換することで、自律型の先進運転支援アプリケーションの開発を加速することができます。

 

Provizio 5D Perception は、Provizio の Software Defined Radar™ アプローチの一部であり、レーダー信号処理の上位に位置するアプリケーション層ソフトウェアを提供します。この製品は、車載とロボットのプラットフォーム全体への柔軟な展開に対応しているため、開発者は既存のレーダー アーキテクチャに認識機能を統合したり、既製のハードウェアを使用して AI 駆動レーダー認識機能を評価したりいすることができます。

 

Provizio は SDK とライセンス オプションを提供しており、認識ソフトウェア、開発ツール、AI モデルを利用できます。お客様は TI のレーダー デバイスとサポートされる処理プラットフォームを土台として構築されたシステムで 5D Perception の評価、プロトタイプ製作、導入を進めることができます。

特長
  • 検出と追跡に適した AI ベースのレーダー認識機能
  • 多次元レーダー データ処理
  • 集中型コンピューティング プラットフォーム (例:Jetson) 上で動作
  • TI のセンサを使用してサテライト レーダー アーキテクチャをサポート
  • システム統合のための向けの SDK と API
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PVIZ-3P-5D-PERCEPTION Provizio 5D Perception® レーダー ソフトウェア

サポート対象の製品とハードウェア

PVIZ-3P-5D-PERCEPTION Provizio 5D Perception® レーダー ソフトウェア

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2026/01/09

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Provizio Ltd.
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。