SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN

SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN

概要

重要な注意事項:

SimpleLink SDK は定期的に更新されています。最新のリリース更新を入手するには、上記の「アラート」をクリックしてください。

CC3120 SDK には、ドライバ、Wi-Fi 機能とインターネットに関連する多くのサンプル アプリケーション、CC3120 Internet-on-a-chip™ ソリューションを使用するために必要な資料が付属しています。この SDK を TI の MSP432P401R LaunchPad、または PC ツールである SimpleLink Studio とともに使用して、CC3120 で MCU を開発することができます。また、任意のプラットフォーム向けのサンプル コードとして、このSDKを使用することもできます。SDK のすべてのサンプル アプリケーションは、Code Composer Studio IDEとTI RTOSを採用した TI の MSP432P401R 超低消費電力 MCU でサポートされています。また、アプリケーションの多くは IAR をサポートしています。

特長

o Internet-on-a-chip 向けサンプル アプリケーション

  • SimpleLink Wi-Fi ソリューションからの Eメール
  • インフォメーション センター:インターネットから時刻と天気情報を取得
  • https サーバー: SimpleLink Wi-Fi ソリューション上でセキュアな Web ページをホストします • XMPP: IM チャット クライアント
  • シリアル インターフェイス

o Wi-Fi サンプル アプリケーション

  • 簡単な Wi-Fi 設定
  • ステーション モードと AP モード
  • TCP/UDP
  • セキュリティ:エンタープライズ/パーソナル、TLS/SSL
  • パワー マネージメント:ディープ スリープ、ハイバネーション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド SimpleLink Wi-Fi AT Command User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2020/10/19
ホワイト・ペーパー Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019/12/06
ホワイト・ペーパー How the robust, compatible and consistent expansion of SimpleLink™ software lead 2018/12/05
技術記事 Predicting motor failures with vibration analysis, Part 2 PDF | HTML 2018/05/17
技術記事 Predicting failures with condition monitoring, Part 1 PDF | HTML 2018/04/19

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ BoosterPack™ プラグイン・モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ