STK-3P-STK1000
概要
STK-3P-STK1000 Application Solution Based on TI MSPM0G3519 High-Performance MCU and DRV8316 Motor Driver Designed for automotive applications, this solution integrates a lightweight, reliable CAN/LIN protocol stack, achieving efficient in-vehicle network communication with minimal resource consumption. The software also includes a Field-Oriented Control (FOC)-based motor drive algorithm, delivering high-efficiency, low-noise precision motor control. Featuring A/B partition firmware management, the platform supports secure over-the-air (OTA) updates and redundancy backup.
特長
- Supports lightweight RTOS
- Supports lightweight CAN/LIN protocol stack
- Supports A/B bank firmware management
- Supports secure OTA updates and redundant backup
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。