バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SBAM419

Source Files for SBAA344

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/01/22
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC80501 WSON パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC DAC80508 高精度リファレンス内蔵、真の 16 ビット、8 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC DAC8562 温度ドリフト 4ppm/°C の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、デュアル チャネル、低消費電力、超低グリッチ、電圧出力 DAC
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA320 高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA365 5V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbam419 or www.ti.com/lit/xx/sbam419/sbam419.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAM419. Please update any bookmarks accordingly.