バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

TAX5X1X-Q1-EXT-RES-CALCULATOR

Input AC-Couple External Resistance Calculator for TAX5X1X-Q1 devices

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 2023/09/26
製品
オーディオ ADC
TAA5412-Q1 112dB のダイナミック レンジ、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ ADC
オーディオ コーデック
TAC5311-Q1 104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用モノラル オーディオ コーデック TAC5312-Q1 104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック TAC5412-Q1 112dB ADC、120dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック

リリース情報

The TAX5X1X-Q1-EXT-RES Excel™ calculator tool provides the user with easy-to-use tool to calculate the external Resistor based on the desired input swing and MICBIAS voltage in AC-Couple input configuration.