TM4C_PINMUX

Tiva™ C 系列 MCU PinMux 实用程序

TM4C_PINMUX

下载

概述

The Tiva™ C Series PinMux Utility allows a Tiva C Series MCU developer to graphically configure the device peripherals intuitively and rapidly. This tool provides an easy-to-use interface that makes setting up alternate functions for GPIOs easy and error-free.

The TM4C PinMux Utility works with all Tiva C Series TM4C123x and TM4C129x devices.

特性
  • Provides a simple graphical way to initialize port pins with collision and error control
  • Gives users the ability to select from a list of supported peripherals and automatically generate code for the required peripheral functions
  • Allows manual selection of port functions and automatic selection of peripherals with the ability to lock specific port functions
  • Generates source and header files that can be used with any of the ARM® IDEs.
  • Saves pin configurations for future adjustments
  • Provides protection for JTAG pins
  • Generates the required code to reconfigure commit control registers (JTAG and NMI)
  • Generates fully-commented code that implements Driver Library API calls to enable the required peripheral clocks and to configure the pins for the chosen function
  • Contains notes and hints from device datasheets
  • Compatible with Microsoft Windows® XP and newer OS
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

设计工具

TM4C_PINMUX Tiva™ C Series PinMux Utility v1.0.4

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
General-purpose MCUs
TM4C123GH6PM 采用 64 引脚 LQFP 封装、具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB 且基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU
下载选项

TM4C_PINMUX Tiva™ C Series PinMux Utility v1.0.4

close
最新版本
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 2014-1-29
产品
General-purpose MCUs
TM4C123GH6PM 采用 64 引脚 LQFP 封装、具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB 且基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/spmc020 or www.ti.com.cn/lit/xx/spmc020d/spmc020d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPMC020. Please update any bookmarks accordingly.

您可能需要的其他资源

设计工具

TM4C_PINMUX Tiva™ C Series PinMux Utility v1.0.4

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
General-purpose MCUs
TM4C123GH6PM 采用 64 引脚 LQFP 封装、具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB 且基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU
下载选项

TM4C_PINMUX Tiva™ C Series PinMux Utility v1.0.4

close
最新版本
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 2014-1-29
产品
General-purpose MCUs
TM4C123GH6PM 采用 64 引脚 LQFP 封装、具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB 且基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/spmc020 or www.ti.com.cn/lit/xx/spmc020d/spmc020d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPMC020. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
产品概述 Tiva™ C Series PinMux Utility (Rev. A) 2013-5-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持