TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

全差分放大器

用于增大动态范围和改善失真以满足信号链需求的差分 ADC 驱动器

parametric-filter查看所有产品
借助我们业界先进的全差分放大器 (FDA),驱动精密和高速模数转换器 (ADC)。我们可提供超低的噪声、失真和功耗等超高性能来助力您的设计。此外,我们的 FDA 非常适合驱动精密、高速数模转换器 (DAC) 的输出。我们的 FDA 支持单端到差分和差分到单端功能。

按类别浏览

按参数规格进行选择

特色全差分放大器

技术资源

视频系列
视频系列
全差分放大器简介
了解 FDA 运行的基础知识和差分信令的优势。
电路设计
电路设计
使用全差分放大器的单端输入至差分输出电路 (Rev. A)
了解衰减大信号以实现数字化面临的挑战以及将单端输入大信号转换为 ADC 采样的差分信号的解决方案。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers
了解放大器带宽与模数转换器线性度之间的关系。了解选择理想低失真全差分放大器用于驱动差分输入 ADC 的折衷方案。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

参考设计
符合仪表规范的高 Q 值有源差分带通滤波器参考设计
TIDA-01036 参考设计展现了高品质系数(Q 系数)有效的差动带通滤波器。此类滤波器改善了信号源 SNR 并可用于数据采集 (DAQ) 模块测试。该款滤波器还可用于设计 DAQ 系统模拟前端的信号调节线路。
参考设计
适用于高速 ADC 的 Dallas Logic Corp 高性能有源接口参考设计

此参考设计由 Dallas Logic Corp 提供,使用 ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B 数据转换器和 THS4541 全差分放大器,展示如何设计适用于高速 ADC 的高性能有源接口。此类电路可用于传感器前端、电机控制以及测试和测量应用。可展示电路模型和设计公式的推算结果,以及 PCB 上的实际实施情况。可提供上述实施情况的结果,以便展示与无源交流耦合变压器接口相比极其相似的性能。

参考设计
具有交流和直流耦合型固定增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计
该参考设计讨论了超宽带、固定增益高速放大器 LMH3401 的使用和性能,该放大器可驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件。该参考设计讨论并测量了共模电压、电源和接口的不同选项(包括交流耦合和直流耦合),旨在满足各种应用的要求。