TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)

最高 1000V/V 的增益和最高 4.5GHz 的带宽 - 在正确的时间获得理想的增益

parametric-filter查看所有产品
我们提供多种可变和可编程增益放大器,能够提升电路的动态范围,并具备实时调节信号幅度的能力。我们的产品系列提供业界先进的零漂移、高精度解决方案,具有从直流到 4.5GHz 的宽频率范围和高达 1000V/V 的宽增益范围。

按类别浏览

按参数规格进行选择

可变增益放大器 (VGA)

高达 4.5GHz、具有精密模拟和数字增益控制的宽带宽放大器。

可编程增益放大器 (PGA)

二进制和示波器增益范围高达 1,000V/V 的数字可编程精密放大器。

技术资源

应用手册
应用手册
Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier.
本应用手册介绍了 PGA855 驱动 ADS127L11 和 ADS127L21 Δ-Σ ADC 时的交流性能。本文档重点介绍固有噪声、信噪比 (SNR) 和有效分辨率性能。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Interfacing the VCA8617 with High-Speed ADCs
此应用报告介绍了将 VCA8617 与各种 ADC 连接的不同方法。
document-pdfAcrobat PDF
设计指南
设计指南
Cascaded LMH5401 and LMH6401 Design Guide
介绍了直流耦合和交流耦合应用中的宽带单端至差分转换参考设计。该设计评估了 LMH5401 和 LMH6401 级联的性能,并提供了对设计的深入见解。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

参考设计
用于数字万用表的精密信号链参考设计

此参考设计介绍了高性能直流测量信号链的原理、设计方法及测试过程。其主要目标应用是数字万用表 (DMM),但该设计也同样适用于数据采集 (DAQ) 和状态监控等其他应用。此设计使用高性能 24 位模数转换器 ADS127L21 和低噪声可编程增益放大器 PGA855 实现了高直流精度,其典型非线性误差仅为 ±2.4ppm,且温漂低。这些器件高度集成,从而简化了整个信号链设计。