我们的高带宽跨阻放大器 (TIA) 产品系列包括具有可变增益设置、快速恢复时间、内部输入保护和全差分输出的器件,这些器件已针对各种光电二极管应用进行了优化。全系列集成和多通道 TIA 可用于光学飞行时间 (ToF) 和激光雷达系统。
按类别浏览
按参数规格进行选择
设计和开发资源
参考设计
高带宽光学前端参考设计
此参考设计可实现并测量完整的 120MHz 高带宽光学前端;这种前端由高速跨阻放大器、全差动放大器和高速 14 位 160MSPS ADC(具有 JESD204B 接口)组成。设计中提供了相应的硬件和软件,用于评估该系统对于随附激光驱动器和二极管产生的高速光脉冲的响应性能,适合具有光时域反射 (OTDR) 的应用。
评估板
250MHz 四通道差分输出跨阻放大器评估模块
LMH32404RHFEVM 是用于评估 LMH32404RHF 差分输出跨阻放大器的评估模块 (EVM)。此 EVM 包含一个变压器,可将输出转换为 50Ω 单端输出,便于使用标准测试设备进行轻松测量;还可转换为全差分直流耦合信号。输入端默认配有 50Ω 电阻,用于接收通过 2kΩ 电阻器转换为电流的电压输入,也可通过在电路板背部选择光电二极管偏置连接,重新配置为接收真正的电流输入。此 EVM 还包含易于使用的跳线,用于控制器件增益、输入偏置电流消除和关断功能。
评估板
OPA855DSG 评估模块
The OPA855DSG EVM is an evaluation module for the single OPA855 in the DSG (8-pin WSON) package. The OPA855DSG EVM is designed to quickly demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through (...)