我们的音频线路接收器系列使用我们精度匹配的电阻器,旨在提供出色的共模抑制比。这些差分线路接收器专为优化噪声和 THD+N 而构建,可提供清晰明快的音频声音。专为工业应用和音频应用而设计。
设计和开发资源
评估板
INA1650 评估模块
INA1650EVM 是一个用于评估 INA1650 差动线路接收器的性能的硬件平台。INA1650 是 SoundPlus™ 集成电路产品系列的新增产品,能够在宽温度范围内实现出色的共模抑制比 (CMRR),同时具有超低失真和超低噪声,可借助强大的抗噪性能在各种环境下提供均衡的音频输出。该 EVM 具有两个交流耦合差动输入,分别用于左声道输入和右声道输入。该 EVM 支持单电源和双电源运行模式,需要借助一根跳线的动作在两种模式之间进行切换。INA1650EVM 非常简便,可快速轻松地评估 INA1650 的性能。
评估板
通用差分放大器评估模块
借助 DIFFAMP-EVM,您可以放心选择差分放大器,轻松地评估和比较器件。此模块支持多种配置,可以根据您需要的应用进行定制,以实现可靠的评估。它提供了 DIP 适配器部件,无论对于哪种 IC 封装,都能够进行评估。
注意:不包括差分放大器 IC
注意:不包括差分放大器 IC
模拟工具
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)