音频、触觉与压电

了解我们适用于任何系统的端到端音频解决方案的不同之处

parametric-filter查看所有产品
我们的音频产品系列包括用于汽车、工业、个人电子产品和专业音频应用的放大器、处理器、转换器和开关。查找可实现高性能和成本优化型应用的解决方案,并从我们全面的参考设计、硬件、软件和在线技术支持库获取相关知识,以便更快地将设计推向市场。

按类别浏览

为何选择 TI 来满足您的音频需求?

checkmark

在原有基础上构建 

作为数字音频领域的先锋,我们的 Burr-Brown™ 音频产品系列建立在出色音质和卓越技术的基础之上。

checkmark

创新驱动

利用 Burr-Brown™ 音频产品系列的创新架构简化设计,我们的业内专家已将这些架构和开发的尖端工艺技术相结合。 

checkmark

经过验证的性能

这类高保真音频器件利用 Burr-Brown™ 音频提供卓越的体验,同时具有品类齐全的产品系列,包括高性能 D 类放大器、运算放大器和数据转换器。

探索音频技术

实现更响亮、更清晰的声音,而不会有损坏的风险 

我们的智能放大器技术使用实时电流 (I) 和电压 (V) 检测来主动监测扬声器状况,并防止因温度过高或偏移而造成损坏。闭环保护使您能够在不影响可靠性的情况下,安全地将扬声器提高到性能极限。

通过实时优化输出,IV 检测可提供更响亮、更清晰的声音,并帮助您在空间和成本受限的汽车设计中实现出色的音频性能。

技术文章
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
了解 TI 的扬声器保护放大器如何使用实时建模,使小型扬声器听起来更响亮、更清晰,而不会造成损坏的风险。
PDF | HTML
应用简报
TAS2563 Device Features and Controls Overview
了解 TAS2563 如何通过实时 IV 检测保护您的扬声器。
PDF | HTML
实现扬声器保护的特色产品
TAS2563 正在供货 6.1W,数字输入,配备智能放大器和集成扬声器保护,具备高级 EQ 和 11V H 类升压
TAS2781 正在供货 25W、4.5V 至 23V、数字输入集成音频处理扬声器保护 D 类放大器
TAS2572 正在供货 具有 I/V 检测和集成 13V H 类升压功能的 6.6W 数字输入智能放大器

为下一代车辆提供音频解决方案

我们适用于现代车辆的音频解决方案采用紧凑、高效的设计,可提供清晰、高质量的音效。我们的 D 类放大器具有一至四个通道的可扩展性能,配备单电感器 (1L) 调制和 2.1MHz 开关功能,可支持由 ≤45V 非升压电压轨供电的系统。

我们的音频转换器集成了升压转换器和低压降稳压器,适用于高压麦克风偏置,具有输入故障诊断功能,可缩减物料清单、减小布板空间并降低复杂性。凭借信息娱乐系统、安全警报、紧急呼叫、声学车辆警报系统、仪表组和自动驾驶方面的专业知识,我们可帮助您构建满足严苛性能和效率要求的可靠汽车音频系统。

参考设计
汽车 H 类音频和跟踪电源参考设计
该参考设计展示了以更小的总占用空间提高效率和热性能。
参考设计
汽车紧急呼叫 (eCall) 音频子系统参考设计
此参考设计演示了我们用于紧急呼叫应用的汽车双通道音频编解码器和 D 类音频放大器。 
实现汽车音频的特色产品
新产品 TAS6511-Q1 正在供货 具有电流检测功能的汽车级、45W、2MHz、单通道数字输入 D 级音频放大器
TAS6684-Q1 正在供货 具有电流检测功能的汽车级 45V、13A 数字输入、四通道 D 类音频放大器
PCM6240-Q1 正在供货 具有集成可编程麦克风偏置和输入诊断功能的汽车级 4 通道音频 ADC

在不影响汽车音频质量的情况下节省空间并削减成本

我们的单电感器 (1L) 调制技术是一项专有的汽车创新技术,可将电感器-电容器滤波器中的电感器数量减少 50%,从而降低成本、节省印刷电路板空间并最大限度地减小系统重量。与传统 D 类调制相比,每个通道消除一个半桥开关可降低损耗并将效率提高多达 7%。

这项技术可轻松集成到 D 类放大器中,而不会增加设计复杂性,同时保持高质量的汽车音频性能。我们的 TAS67x 系列具有 1L 调制功能,可提供四个通道、19V 或 26V 工作电压以及实时负载诊断功能。

技术文章
利用 D 类放大器 1L 调制技术缩小汽车音响系统设计尺寸 (Rev. A)
我们的 1L 调制技术能够帮助您以更低的成本打造更小、更轻的设计,同时更注重汽车音响体验。
PDF | HTML
外部资源
利用 D 类放大器 1L 调制技术缩小汽车音响系统设计尺寸
该在线研讨会介绍了 TI 专有的 1L 调制技术,并讨论了采用该技术的 D 类音频放大器系列。 
实现1L 调制的特色产品
新产品 TAS6754-Q1 正在供货 具有 1L 调制功能的汽车级、19V、数字输入、四通道 D 类音频放大器

在不影响声音的情况下提升效率

我们的音频放大器采用先进技术,可最大限度地提高效率并降低功率损耗。Y 桥可根据功率需求在电压轨之间智能切换,将空闲功耗降低高达 90%,将效率提高 15% 至 20%。

H 类放大器与内部或外部降压/升压转换器配合使用,可使用包络跟踪来动态调整电源电压,从而仅提供音频信号所需的功率。这些特性有助于汽车和电池供电的音频系统降低运行温度、延长电池寿命并保持高质量声音。

应用手册
通过 TAS2x20、TAS257x 中的 Y 桥提高效率 (Rev. A)
了解我们的 Y 桥技术如何在实际用例中延长电池寿命并增强器件性能。
PDF | HTML
参考设计
汽车 H 类音频和跟踪电源参考设计
此汽车音频子系统中 H 类电源参考设计使用 TAS6584-Q1 放大器。
实现功效的特色产品
新产品 TAS2120 正在供货 具有集成 15V H 类升压功能的 8.2W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器
TAS5815 正在供货 具有 H 类控制功能的 30W 立体声、60W 单声道数字输入高效 D 类音频放大器
TAS6684-Q1 正在供货 具有电流检测功能的汽车级 45V、13A 数字输入、四通道 D 类音频放大器

提高信号速度,以获得更清晰、更灵敏的声音

我们的音频转换器具有低延迟和超低延迟滤波器,能够实现精确的声音再现,并具有超小的延迟和相位偏差。在 192kHz 采样速率下,低延迟滤波器实现 28.2μs 群延迟,而超低延迟滤波器则实现 8.9μs 群延迟。

在汽车系统中,更快的音频信号传输可实现响应式主动噪声消除和道路噪声抑制,在 48kHz 时信号延迟降低 70% 以上,可提供更安静、更舒适的驾驶体验。

产品概述
适用于专业音频和音乐应用的音频 ADC、DAC 和编解码器
本产品概述介绍了 TAA5242 系列可扩展音频模数转换器、数模转换器和编解码器,该系列器件专为专业音频和音乐应用而设计。 
PDF | HTML
应用简报
TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 可编程双二阶滤波器 - 配置和应用
本应用手册介绍了可编程每通道无限脉冲响应双二次滤波器的操作。
PDF | HTML
实现低延迟音频滤波器的特色产品
新产品 TAS6511-Q1 正在供货 具有电流检测功能的汽车级、45W、2MHz、单通道数字输入 D 级音频放大器
新产品 TAC5212 正在供货 具有 119dB 动态范围 ADC 和 120dB 动态范围 DAC 的高性能立体声音频编解码器
新产品 TAD5212 正在供货 具有 120dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的高性能立体声音频 DAC

借助我们的集成解决方案,最大限度地减少 BOM 和布板空间

降低物料清单 (BOM) 成本和减小布板空间是汽车和便携式音频设计人员的首要任务。直接将重要功能嵌入我们的器件,这样可最大限度地减少对外部元件的需求,同时提高性能和可靠性。

我们的产品系列集成了高共模抑制比线路接收器、具有低压降稳压器的升压转换器、用于输入诊断的逐次逼近寄存器模数转换器、耳机放大器、用于高级均衡和扬声器保护的数字信号处理 (DSP)、实时负载诊断和 H 类控制,可提高效率。这种集成可在不影响音质的情况下简化设计,并缩短产品上市时间。

参考设计
汽车紧急呼叫 (eCall) 音频子系统参考设计
此设计展示了如何将我们的汽车双通道音频编解码器和 D 类音频放大器用于 eCall 应用。 
参考设计
汽车 H 类音频和跟踪电源参考设计
该参考设计展示了以更小的总占用空间提高效率和热性能。
实现集成解决方案的特色产品
新产品 TAC5412-Q1 正在供货 具有 112dB ADC、120dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器
TAS6684-Q1 正在供货 具有电流检测功能的汽车级 45V、13A 数字输入、四通道 D 类音频放大器
TAS2563 正在供货 6.1W,数字输入,配备智能放大器和集成扬声器保护,具备高级 EQ 和 11V H 类升压

了解特色应用

专业音频和音乐
为有高音质要求的应用打造高保真音频
楼宇自动化
创建更智能的楼宇自动化系统
加固型通信和无线电
在无线电和其他加固型通信应用中应用编解码器和放大器
汽车有源噪声消除
构建具有低延迟的高性能有源噪声消除系统,以减少新一代车辆中不必要的噪声
远程信息处理控制单元和紧急呼叫
提高集成度并减小远程信息处理控制单元和紧急呼叫设计的解决方案尺寸。
数字驾驶舱处理单元
构建数字驾驶舱处理单元,满足我们新一代汽车的高性能和集成需求。

为有高音质要求的应用打造高保真音频

我们的技术可实现高质量的音频录制和回放,有助于打造与众不同的专业音频产品。

优势:

  • 我们传统的 Burr-Brown™ 音频产品系列包括我们的行业专家利用先进工艺技术开发的创新架构。
  • 我们的音频转换器和放大器可为高保真音频提供多通道、高分辨率、低失真和宽动态范围解决方案。
  • 我们的高效扬声器放大器具有高级扬声器保护功能,使您能够在不损坏扬声器的情况下更大限度地提高功率。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00385 – 用于便携和智能手机应用的高保真音频耳机回放
  • TIDA-00874 – 具有数字输入和处理功能的高保真 175W D 类音频放大器参考设计
  • TIDEP-0088 – 适用于语音应用的音频预处理系统参考设计
产品
  • PCM4222 – 具有 PCM/DSD 和调制器输出的 124dB SNR 立体声音频 ADC
  • PCM1795 – 32 位、采样频率为 192kHz 的高级分段音频立体声 DAC
  • TPA3255 – 315W 立体声、600W 单声道、18V 至 53.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器
硬件开发
  • ADC6140EVM-PDK – TLV320ADC6140 四通道、768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块
  • TPA3255EVM – TPA3255 315W 立体声/600W 单声道超高清模拟输入 D 类音频模块
  • PCM1822EVM – 适用于 PCM1822 具有 117dB SNR 的立体声、192kHz、硬件控制型音频 ADC 的评估模块
软件开发
  • PUREPATHCONSOLE – 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

创建更智能的楼宇自动化系统

我们的模拟放大器和转换器产品有助于提高楼宇自动化应用的能效。

优势:

  • 我们的集成解决方案包括多通道音频转换器和放大器,可实现简易设计。
  • 我们的高分辨率、低失真、宽动态范围数据转换器有助于实现高保真音频。
  • 我们的高效扬声器放大器具有高级扬声器保护功能,使用户能够在不损坏扬声器的情况下更大限度地提高功率。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010224 – 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
  • TIDA-01589 – 具有降噪和回声消除功能的高保真、近场双向音频参考设计
产品
  • TPA2011D1 – 具有自动恢复短路保护的 3.2W 单声道、模拟输入 D 类音频放大器
  • TLV320AIC3104 – 具有 6 个输入、6 个输出、HP 放大器和增强数字效果的低功率立体声编解码器
  • TAS2563 – 6.1W,数字输入,配备智能放大器和集成扬声器保护,具备高级 EQ 和 11V H 类升压
硬件开发
  • ADC5140EVM-PDK – TLV320ADC5140 四通道、768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块
  • TAS2X63EVM – 具有集成 DSP、采用 QFN 封装的 TAS2563 6W 智能放大器独立评估模块
  • TLV320AIC3104EVM-K – TLV320AIC3104 评估模块和 USB 主板
软件开发
  • TAS2XXX-DRIVERS – 适用于 TAS25XX 和 TAS27XX 系列 D 类放大器的 Android 和其他驱动程序
  • PUREPATHCONSOLE – 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

在无线电和其他加固型通信应用中应用编解码器和放大器

使用我们高度集成的低功耗编解码器和高效放大器设计智能航空电子设备和国防电子设备。

优势:

  • 我们的低噪声和低失真音频编解码器可提高灵敏度。
  • 我们的集成式音频处理产品尺寸各异,可实现简易设计。
  • 我们的低电磁干扰解决方案可实现无干扰通信。

特色资源

参考设计
  • TIDEP0066 – 基于 C5535 eZdsp™ 的语音识别参考设计
  • TIDA-03026 – 具有 LED 和音频反馈的状态指示参考设计
产品
  • TLV320AIC3204 – 采用 PowerTune™ 技术的极低功耗立体声音频编解码器
  • TPA6211A1 – 3.1W 单声道、模拟输入 AB 类音频放大器
  • TPA3131D2 – 支持无滤波器操作的 4W 立体声、8W 单声道、4.5V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器
硬件开发
软件开发
  • PUREPATHCONSOLE – 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

构建具有低延迟的高性能有源噪声消除系统,以减少新一代车辆中不必要的噪声

我们可扩展的音频转换器和放大器产品系列具有高性能和高集成度,可实现具有成本效益的出色的有源噪声消除 (ANC) 解决方案设计。

我们的模数转换器的优势:

  • 低延迟信号路径。
  • 集成麦克风偏置电压和诊断功能。
  • 具有双通道、四通道和六通道可扩展性的硬件和软件兼容器件。

我们的 D 类音频放大器的优势:

  • 低延迟信号路径。
  • 数字或模拟输入。
  • 采样率高达 192kHz。

特色资源

产品
  • TAS6584-Q1 – 具有电流检测功能的汽车类 45V、10A 数字输入、四通道 D 类音频放大器
  • PCM6260-Q1 – 具有集成可编程麦克风偏置、升压和输入诊断功能的汽车类 6 通道音频 ADC
硬件开发
  • PCM6260Q1EVM-PDK – 适用于 PCM6260-Q1 具有集成式可编程麦克风偏置的六通道音频 ADC 的评估模块
  • TAS6584Q1EVM – 适用于 TAS6584-Q1 45V、10A 数字输入、四通道 D 级音频放大器的评估模块
软件开发
  • PUREPATHCONSOLE – 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

提高集成度并减小远程信息处理控制单元和紧急呼叫设计的解决方案尺寸。

我们可扩展的音频转换器和放大器产品系列具有高性能和高集成度,可实现具有成本效益的出色的汽车远程信息处理和紧急呼叫解决方案设计。

我们编解码器的优势:

  • 低延迟信号路径。
  • 集成麦克风偏置电压和诊断功能。
  • 满量程输入电压范围较大。

我们的 D 类音频放大器的优势:

  • 模拟输入。
  • 负载诊断功能。
  • 引脚对引脚兼容的 8W 和 22W 选项。
  • 小型散热焊盘朝下封装。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00724 – 汽车紧急呼叫 (eCall) 音频系统参考设计
产品
  • TAS5441-Q1 – 汽车类 22W,4.5 至 18V 模拟输入单声道 D 类音频放大器
硬件开发
  • TAS5441Q1EVM – 用于紧急呼叫、远程信息处理、仪表组和信息娱乐系统的音频放大器评估板
软件开发
  • PUREPATHCONSOLE – 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

构建数字驾驶舱处理单元,满足我们新一代汽车的高性能和集成需求。

我们可扩展的音频转换器和放大器产品系列可提供高性能和集成度,可实现具有成本效益的数字驾驶舱处理单元解决方案设计。

我们的模数转换器的优势:

  • 低延迟信号路径。
  • 集成麦克风偏置电压和诊断功能。
  • 具有双通道、四通道和六通道可扩展性的硬件和软件兼容器件。

我们的 D 类音频放大器的优势:

  • 广泛的产品系列,包括 2.1MHz 选项。
  • 时间关键型音频信号的低延迟信号路径。
  • 采样率高达 192kHz。

特色资源

产品
  • TAS6424E-Q1 – 汽车类 75W、2MHz、四通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器
  • TAS6584-Q1 – 具有电流检测功能的汽车类 45V、10A 数字输入、四通道 D 类音频放大器
  • PCM6260-Q1 – 具有集成可编程麦克风偏置、升压和输入诊断功能的汽车类 6 通道音频 ADC
硬件开发
  • PCM6260Q1EVM-PDK – 适用于 PCM6260-Q1 具有集成式可编程麦克风偏置的六通道音频 ADC 的评估模块
  • TAS6424EQ1EVM – TAS6424E-Q1 75W、2MHz、四通道数字输入 D 类音频放大器评估模块
  • TAS6584Q1EVM – 适用于 TAS6584-Q1 45V、10A 数字输入、四通道 D 级音频放大器的评估模块
软件开发
  • PUREPATHCONSOLE – 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件