数字 X 射线 AFE

适用于医疗和牙科成像、无损检测和显示校准系统的高度集成式电荷数字模拟前端 (AFE)

parametric-filter查看所有产品
我们适用于 X 射线平板检测器、电荷检测和电容测量系统的高通道数 AFE 集成了多达 256 个积分器、可编程增益放大器、相关双采样器和高速电荷数字模数转换器 (ADC)。这些产品采用 Chip-On-Flex 封装或芯片,可提供各种电荷范围和扫描时间选项,支持设计人员在静态、半动态、动态、无损检测以及医疗和牙科应用中权衡功耗和性能。

为何选择我们的数字 X 射线 AFE?

checkmark

简化系统设计

通过单电源方案和高集成度简化电路板布局布线并节省更多空间。

checkmark

提升系统性能

降低功耗并提升系统帧速率和成像质量。

checkmark

兼容的产品系列可满足各类市场需求

引脚、封装和软件兼容的产品系列提供了一种单一平台方法,助力客户满足各种静态、动态和高电荷范围应用的需求。