TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

近紫外线产品 (400 至 420 nm)

针对使用近紫外线波长的 3D 打印和数字曝光进行了优化,可获得可靠、高精度、高光功率和高速性能

parametric-filter查看所有产品
DLP 3D 打印和直接成像产品采用专门设计的近紫外器件,具有精确的像素控制、灵活的数据加载和较快的速度,是高速、高精度数字曝光应用的理想选择。这些产品支持 400nm 至 420nm 范围内的各类应用,包括基于树脂的 SLA 3D 打印应用和数字曝光应用(例如用于 PCB、先进封装、FPD 和半导体晶圆的激光直接成像 (LDI))。此外,提供第三方支持,以便您立即着手进行设计。

设计和开发资源

光学模块
DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
评估板
DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP6500FYE,后者是一款包含 1920 x 1080 个微镜(间距为 7.56µm)的 0.65 英寸 2xLVDS 数字微镜器件 (DMD)。与 DLPLCRC900EVM 配合使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 9,523Hz 的 1 位图形速率。

对于需要使用高度灵活的开发套件来将 DLP 技术整合到各类光导应用的设计人员而言,DLPLCR65EVM 是一款合适的评估工具。此 EVM 为解决方案的实现提供了简单途径,从而更大程度提高 DLP 高速可见光系列产品的分辨率、光通量和亮度。

评估板
DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP9000,后者是一款包含 2560 x 1600 个微镜(间距为 7.56µm)的 0.9 英寸 2xLVDS 数字微镜器件 (DMD)。与 DLPLCRC900DEVM 配合使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 9,523Hz 的 1 位图形速率。

对于需要使用高度灵活的开发套件来将 DLP 技术整合到各类光导应用的设计人员而言,DLPLCR90EVM 是一款合适的评估工具。此 EVM 为解决方案的实现提供了简单途径,从而更大程度提高 DLP 高速可见光系列产品的分辨率、光通量和亮度。