TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

近紫外产品(400nm 至 420nm)

针对高速且完全可编程的结构光和图形投影应用中的近紫外波长进行了优化

parametric-filter查看所有产品
借助专门设计的近紫外器件,TI DLP® 技术助力提供了一系列用于 3D 扫描和机器视觉的高速芯片。凭借可编程图形、可扩展平台和高速像素数据速率优势,可实现创新的结构光设计和其他 420nm 以下的图形生成解决方案。借助第三方光学模块、算法软件和设计支持,立即着手进行设计。

设计和开发资源

光学模块
DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
参考设计
用于工业 3D 打印和数字平板印刷的高速 DLP 子系统参考设计

高速 DLP® 子系统参考设计提供系统级 DLP 开发板设计,适用于需要高分辨率、超高速度和生产可靠性的工业数字平版印刷术和 3D 打印应用。该系统设计通过集成最高分辨率的 DLP 数字微镜器件 DLP9000X 和最快的数字控制器 DLPC910 来提供最大的吞吐量。这种组合具有超过 400 万个微镜(WQXGA 分辨率),从而能实现超过 60 千兆比特每秒 (Gbps) 的连续流数据速率。DLPC910 数字控制器还为设计人员提供先进的像素控制,除了可以进行全帧输入,还可以进行随机行寻址。这一增加的灵活性支持各种架构,适用于工业、医疗、安全、电信和仪表等应用。

评估板
DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP6500FYE,后者是一款包含 1920 x 1080 个微镜(间距为 7.56µm)的 0.65 英寸 2xLVDS 数字微镜器件 (DMD)。与 DLPLCRC900EVM 配合使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 9,523Hz 的 1 位图形速率。

对于需要使用高度灵活的开发套件来将 DLP 技术整合到各类光导应用的设计人员而言,DLPLCR65EVM 是一款合适的评估工具。此 EVM 为解决方案的实现提供了简单途径,从而更大程度提高 DLP 高速可见光系列产品的分辨率、光通量和亮度。