TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

3D 扫描和机器视觉产品

针对高速且完全可编程的结构光和图形投影应用进行了优化

parametric-filter查看所有产品
借助 TI DLP® 技术,可为 3D 扫描和 3D 机器视觉提供多种高速芯片产品。凭借可编程图形、可扩展平台和高速像素数据速率优势,可实现创新的结构光设计和其他图形生成解决方案。借助第三方光学模块、算法软件和设计支持,立即着手进行设计。

按类别浏览

按最大 1 位图形速率进行选择

了解特色应用

牙科 3D 扫描仪
利用 DLP 3D 扫描技术设计快速、精确、小巧的口腔内扫描仪
AOI 和 SPI
在焊锡膏检测和自动化光学检测系统中实现出色的 3D 效果
机器视觉和机器人
设计具有实时准确结果的机器视觉和机器人 3D 扫描系统

利用 DLP 3D 扫描技术设计快速、精确、小巧的口腔内扫描仪

使用可编程结构光图形来实现高度精确的非接触式牙科 3D 实时扫描。使用小型扫描仪来投影结构光图形(没有文字),或使用紧凑型台式扫描仪来扫描模具和印模。

点云可直接用于牙科 3D 打印、模具和其他高级分析。可将数据导出为各种不同的 CAD 建模格式。

DLP 3D 打印技术的优势:

  • 高分辨率
  • 快速扫描和可编程速度
  • 可靠的 MEMS 技术

特色资源

参考设计
  • TIDA-080001 – 适用于便携式 3D 扫描仪的小型结构光图形发生器参考设计
  • TIDA-00254 – 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成
产品
  • DLP2010LC – 0.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
  • DLP3010LC – 0.3 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
  • DLP4500 – 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发

在焊锡膏检测和自动化光学检测系统中实现出色的 3D 效果

使用可编程结构光图形生成快速且高度精确的 AOI 和 SPI 结果。高速投影高分辨率结构光图形,并使用摄像头或传感器捕捉光的失真情况。

点云可直接用于质量检查、计量和其他高级分析。可将数据导出为各种不同的 CAD 建模格式。

DLP 3D 打印技术的优势:

  • 高分辨率
  • 结构光图形的完全可编程性
  • 快速扫描
  • 可靠的 MEMS 技术

特色资源

参考设计
  • TIDA-00254 – 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成
产品
  • DLP4710LC – 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
  • DLP6500FYE – 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
  • DLP670S – 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
  • DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 光控制评估模块
  • DLPLCR67EVM – DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

设计具有实时准确结果的机器视觉和机器人 3D 扫描系统

使用可编程结构光图形实时实现机器视觉。高速投射灵活的结构光图形,并使用摄像头或传感器捕捉光的失真情况,为您的机器人系统生成 3D 数据。

点云可直接用于精密机器人和工业系统实现引导、定向、决策和分析。

DLP 3D 打印技术的优势:

  • 结构光图形的完全可编程性
  • 快速扫描
  • 高分辨率
  • 可靠的 MEMS 技术

特色资源

产品
  • DLP670S – 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
  • DLP4710LC – 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
  • DLP3010EVM-LC – DLP® 3010 光控制评估模块
  • DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 光控制评估模块
  • DLPLCR50XEVM – DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

为什么选择 TI DLP 3D 扫描和机器视觉产品?

checkmark

灵活且可编程

利用图形速率和数据速率的完全可编程性,根据环境、照明和扫描对象优化您的系统。

checkmark

高准确性和精度

以高达 32kHz 的速率和高达 400 万像素的分辨率生成图形。通过高达 16 位的位深度提高准确性和精度。

checkmark

扩展了所支持的波长范围

这些器件设计用于在 355nm 至 2500nm 的指定波长和各种光源下可靠地运行。

3D 扫描和机器视觉产品 设计和开发

研究适合您的应用的芯片组,使用评估模块快速对设计进行原型验证,下载最新的可用软件,选择光学模块制造商,通过在线工程支持解决您的设计问题,并使用第三方设计和开发生态系统来加快将您的解决方案推向市场。

硬件

使用这些带有技术文档的强大评估模块 (EVM) 开始评估您的应用的数字微镜器件 (DMD) 和控制器 arrow-right

软件

下载适合您的 DLP 控制器的固件 (FW)、软件开发套件 (SDK)、图形用户界面 (GUI) 或应用程序编程接口 (API) arrow-right

光学模块

选择现成光学模块(包括数字微镜器件 (DMD))的制造商,加快产品上市速度 arrow-right

教育资源

我们的工程师可为您提供快速可靠的技术支持,他们将回答您的技术问题并共享知识以解决您的设计问题 arrow-right

合作伙伴

与各种设计和开发生态系统第三方合作,提供光学模块、设计服务以及专业软件或元件 arrow-right

设计和开发资源

光学模块
DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
参考设计
面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成

3D 机器视觉参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设集成来轻松构建 3D 点云。高度差异化 3D 机器视觉系统利用 DLP® LightCrafter™ 4500 估模块 (EVM)(采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组),能够灵活控制工业、医疗和安全应用的高分辨率精确图形。

参考设计
适用于便携式 3D 扫描仪的小型结构光图形发生器参考设计
该 3D 扫描参考设计使用结构光三角测量技术(其中使用 DLP® 技术在物体上投射高度灵活的图案),从而加快便携式 3D 扫描仪和机器视觉应用的开发。该设计使用 DLP® Pico™ 0.2 英寸 TRP WVGA DMD (DLP2010) 以及 DLPC3470 显示和光控制器。DLP2010 的紧凑物理尺寸非常适用于注重小外形尺寸和低功耗的便携式设备。该参考设计提供了光源引擎设计示例,其中囊括了电子和光学器件,以及用于生成不同光图形集的软件,供 3D 扫描设计使用。该电子设计也可与 DLP2010NIR DMD 配合使用,DLP2010NIR DMD (...)

与3D 扫描和机器视觉产品相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

技术资源

视频系列
视频系列
DLP 实验室:光控制
本培训首先介绍 DLP® 技术的基础知识和机械注意事项。本次课程包括专门设计的应用特定主题,有助于您快速、轻松地了解整个设计流程。
白皮书
白皮书
使用德州仪器 (TI) DLP® 结构光技术进行高精度 3D 扫描
了解 DLP 3D 扫描和机器视觉技术、应用,并比较组件以找到适合您的结构光应用的产品。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
针对 DLP DMD 窗口的波长透射率考虑因素 (Rev. C)
了解 DMD 窗口和在电磁频谱区域的透射率。
document-pdfAcrobat PDF