TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

≥ 0.47 英寸阵列产品

适合明亮和大型投影显示的出色解决方案

parametric-filter查看所有产品
我们的 ≥ 0.47 英寸阵列 DLP® 产品非常适合需要高亮度、鲜艳色彩和鲜明对比度的投影应用,而没有额外的屏幕捆绑价格。从 XGA 到 4K UHD 分辨率,DLP 技术为激光电视、企业投影仪、数字标牌和仓库显示等各种应用带来了明亮多彩的显示功能。借助现成的光学模块和第三方设计工作室,立即着手进行设计。

按类别浏览

查找更适合您设计需求的 ≥ 0.47 英寸阵列 DLP 产品

了解特色应用

激光电视
DLP 技术经过优化,可生成明亮的图像,无需支付昂贵屏幕的额外成本即可实现电视功能
投影仪
在商业、教育或家庭环境中使用经济实惠的便携式投影仪进行显示,这些投影仪使用固态照明来实现出色的亮度、颜色和对比度
数字标牌
在任意显示介质上投影,实现明亮的大型自由形状显示

DLP 技术经过优化,可生成明亮的图像,无需支付昂贵屏幕的额外成本即可实现电视功能

激光电视是一款采用激光技术的便携式短焦投影电视,DLP 技术针对激光技术进行了优化,可实现高亮度水平,这意味着消费者无需捆绑式购买屏幕。DLP 激光电视产品可提供高达 4K UHD 分辨率的高亮度和锐利色彩。随着平板显示器尺寸的增大,成本也随之增加。激光电视提供的解决方案价格实惠,尺寸可达到 100’’ 以上。

  • 高达 4K UHD 分辨率
  • 高光学效率可通过小型产品打造大屏幕
  • 兼容固态照明(激光或 LED)

特色资源

终端设备/子系统
产品
  • DLP780TE – 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD)
  • DLP660TE – 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
  • DLP471TE – 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
  • DLP471TEEVM – DLP471TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

在商业、教育或家庭环境中使用经济实惠的便携式投影仪进行显示,这些投影仪使用固态照明来实现出色的亮度、颜色和对比度

在平板显示器过大、不方便且成本高昂的情况中,可使用投影仪进行交流。当您的家中、会议室或教室里的灯打开且窗户打开时,采用 DLP 芯片组的投影仪可以正常工作。过去 30 年,DLP 技术一直致力于在该领域实现更明亮的显示、更高的对比度和出色的色彩。

  • 反光结构有助于消除光线、热量和灰尘
  • 支持任何激光或 LED 光源
  • 在任意显示介质上实现自由形状投影

特色资源

产品
  • DLP780TE – 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD)
  • DLP471NE – 0.47 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD)
  • DLP650LE – 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
  • DLP471TEEVM – DLP471TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

在任意显示介质上投影,实现明亮的大型自由形状显示

数字标牌以数字可编程格式传达信息。它利用投影技术,涵盖范围包括从商店的小型自由形状显示到体育场的巨型投影。DLP 技术是理想的解决方案,因为它支持各种显示尺寸、形状和高达 4K UHD 分辨率,同时采用耐用技术,可在任意显示介质上进行室外投影。

  • 在任意显示介质上实现自由形状投影
  • 高光学效率可通过小型产品打造大屏幕
  • 兼容固态照明(激光或 LED)

特色资源

终端设备/子系统
产品
  • DLP780TE – 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD)
  • DLP660TE – 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
  • DLP471TE – 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
  • DLP471TEEVM – DLP471TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

为什么选择 DLP 显示和投影 ≥ 0.47 英寸阵列产品?

checkmark

鲜艳的色彩和明亮的显示

使用高速数字微镜器件 (DMD) 和固态照明 (SSI),显示符合行业标准 Rec.709 的更宽范围和更真实的色彩。

checkmark

通过固态照明实现高效率

在超过 1500 流明的条件下实现更高的效率,从而实现设计灵活性、更高的亮度、准确的色彩、更低的功率和更低的噪声。

checkmark

经久耐用,安装方便

使用寿命长、360 度、环保和即时开/关功能,可以安装在任何高度和角度,并减少维护时间和工作量。

高分辨率

DLP 产品可显示具备多种分辨率(从 nHD 到 4K UHD)的精美视频和图像。DLP 4K UHD 产品支持真正的 4K 技术,提供比增强型 4K 产品更多的像素和更清晰的图像。选择 DLP 以获得增强的可读性和清晰的细节。 

鲜艳明亮的色彩

微镜的高速特征使 DLP 显示技术脱颖而出,并且也是提供高分辨率以及明亮、多彩和清晰图片和文本的关键。

经济实惠的固态照明

DLP 显示技术对激光和 LED 投影解决方案进行了优化。与基于灯的光源系统相比,激光或 LED 照明的维护费用和总拥有成本通常更低。为显示产品选择采用 DLP 技术的固态照明,获取使用寿命更长的光源解决方案。

设计和开发资源

光学模块
DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
评估板
DLP471TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

DLP® 产品 DLP471TEEVM 与 DLPC7540EVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.47 英寸 4K UHD 系统的原型设计时间。DLP471TEEVM 为评估 0.47 英寸 4K UHD DMD 提供了一款解决方案,并经过精心设计与 DLPC7540EVM 搭配使用,可在 DMD 上显示 SPLASH、测试图案和来自 HDMI 源的视频。

评估板
DLP650TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

DLP® 产品 DLP650TEEVM 与 DLPC7540EVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.65 英寸 4K UHD 系统的原型设计时间。DLP650TEEVM 为评估 0.65 英寸 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,旨在与 DLPC7540EVM 搭配使用,可在 DMD 上显示启动画面、测试图案和来自 HDMI 源的视频。

与≥ 0.47 英寸阵列产品相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

技术资源

视频系列
视频系列
DLP 实验室
本培训课程首先介绍 DLP 技术的基础知识和机械注意事项。本次课程包括专门设计的应用特定主题,有助于您快速、轻松地了解整个设计流程。 
应用手册
应用手册
TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C)
亮度要求是在设计任何投影系统时的主要考虑事项之一。详细了解影响亮度的因素和相关的系统权衡。 
document-pdfAcrobat PDF
更多文献资料
更多文献资料
TI DLP® 产品消息传递要求和图标指南 (Rev. A)
我们的产品采用 DLP 技术,该技术在全球 90% 的电影院得到采用。了解如何在产品营销中介绍此技术。 
document-pdfAcrobat PDF
DLP472TE
≥ 0.47 英寸阵列产品

0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP(R) 数字微镜器件 (DMD)

价格约为 (USD) 1ku | 197.18

DLP472NE
≥ 0.47 英寸阵列产品

0.47 英寸、1080p 高速串行接口 DLP® 数字微镜器件

价格约为 (USD) 1ku | 129.40

DLPC7530
≥ 0.47 英寸阵列产品

适用于 1080p DMD 的 DLP(R) 显示控制器

价格约为 (USD) 1ku | 61.62