TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

DLP 产品

显示和先进光控制解决方案领域的行业领导者

parametric-filter查看所有产品
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:00
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
德州仪器 (TI) DLP® 技术在高分辨率显示和先进光控制解决方案领域稳居前列,适用于个人电子产品、汽车和工业应用。TI 提供各种具有不同微镜阵列对角线尺寸、亮度等特性的产品,可满足客户的不同要求。

按类别浏览

为何选择 TI DLP® 产品?

checkmark

令人惊叹的图像质量

DLP 技术可为传统和新兴显示应用实现逼真、清晰的图像质量。

checkmark

在任意显示介质上投影

扭曲可用于对不规则形状的显示表面进行几何补偿。

checkmark

值得信赖的技术

我们的产品以 DLP 技术为后盾,深受各种工业和汽车终端产品创新者的信赖。

checkmark

大力支持

我们提供大量支持资源,例如在线参考设计、评估模块、软件和 E2E 社区支持,有助于简化您的设计过程。

了解 DLP 技术

DLP 技术的工作原理是什么?

DLP 技术以数字微镜器件 (DMD) 为中心,该器件是一组可单独寻址的高反射铝微镜。DMD 使开发人员可以快速、高效和可靠地执行空间光调制。采用 TI 成熟的半导体生产技术,每一个 DMD 都含有最多 800 万个独立控制的微镜(构建于相应的 CMOS 存储单元上)。

DMD 可与用于显示的可见 LED、激光或灯照明配对,还可支持用于光控制应用的紫外或红外波长。同步光源和微镜,以实现投影输出。

下载

出色的体验和协作

TI DLP 技术具有以下优势:
 
  • 为传统和新兴显示应用提供生动而清晰的图像
  • 深受多种工业和自动化终端产品创新者的信赖
  • DLP 技术 Academy Award® 获奖* DLP Cinema® 技术是投影领域迄今为止最具吸引力的选择,为全球超过 80% 的数字影院屏幕供电
  • 强大而灵活的芯片组借助高达 60Gbps 的像素数据速率使客户可以高速精准地控制数百万个镜片

* Larry Hornbeck 被授予 2014 年奥斯卡金像奖®(奥斯卡® 小金人),以表彰其发明应用于 DLP Cinema 投影的数字微镜技术。

下载

DLP 芯片组

DLP 芯片组通常包括一个 DMD、一个控制器和一个电源管理集成电路 (PMIC) 驱动器,可实现更高的图形速率和出色的图像质量。利用 TI 有关如何在各种操作条件下可靠地驱动微镜的广博知识,可实现芯片组设计。芯片组还可以与外部传感器、摄像头、电机或其他器件同步。

DLP 芯片组包括:

  • DMD – 数字微镜器件
  • DMD 控制器 – 为可靠而高速地控制微镜提供便捷接口
  • DMD 微镜驱动器 – 提供模拟时钟和复位信号
  • 配置 PROM – 对精选 DMD 控制器进行配置(作为已编程 IC 出售或作为可供下载的固件提供)
下载

使用 DLP® 技术制造、销售和开发产品并希望在促销、广告、指导、参考材料、网站、产品标签或包装中使用 DLP 注册和未注册商标、标识、图标或图像的客户请务必遵循这些准则。

DLP 产品 设计和开发

研究适合您的应用的芯片组,使用评估模块快速对设计进行原型验证,下载最新的可用软件,选择光学模块制造商,通过在线工程支持解决您的设计问题,并使用第三方设计和开发生态系统来加快将您的解决方案推向市场。

硬件

使用这些带有技术文档的强大评估模块 (EVM) 开始评估您的应用的数字微镜器件 (DMD) 和控制器 arrow-right

软件

下载适合您的 DLP 控制器的固件 (FW)、软件开发套件 (SDK)、图形用户界面 (GUI) 或应用程序编程接口 (API) arrow-right

光学模块

选择现成光学模块(包括数字微镜器件 (DMD))的制造商,加快产品上市速度 arrow-right

教育资源

我们的工程师可为您提供快速可靠的技术支持,他们将回答您的技术问题并共享知识以解决您的设计问题 arrow-right

合作伙伴

与各种设计和开发生态系统第三方合作,提供光学模块、设计服务以及专业软件或元件 arrow-right

设计和开发资源

光学模块
DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
评估板
DLP160CP 具有 0.16 nHD 分辨率的 DLP® LightCrafter™ 显示器评估模块

DLP® LightCrafter™ Display 0.16nHD 评估模块 (EVM) 旨在支持微控制器 (MCU) 生成的图形显示,无需视频处理器。这为电器、人机界面、机器人和玩具等工业和个人电子产品应用中实现经济实惠的 DLP 自由形状按需显示开辟了新的可能性。此 EVM 采用 DLP160CP 芯片组,包括 DLPC3421、0.16nHD (360x640) 光学引擎和 MSPM0G3507 MCU,可提供开箱即用的图像生成功能。对于使用微处理器驱动 (MPU) 的 EVM 显示应用(不包括 MPU),请访问 DLPDLCR2000EVM

评估板
DLP650TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

DLP® 产品 DLP650TEEVM 与 DLPC7540EVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.65 英寸 4K UHD 系统的原型设计时间。DLP650TEEVM 为评估 0.65 英寸 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,旨在与 DLPC7540EVM 搭配使用,可在 DMD 上显示启动画面、测试图案和来自 HDMI 源的视频。

技术资源

视频系列
视频系列
DLP® 实验室培训
此视频系列涵盖了有关 DLP 产品的所有内容,包括技术基础知识和应用特定的设计挑战。
视频
视频
选择 DLP 技术的理由
观看此视频,详细了解为何 TI DLP 技术会成为您应用的理想选择。