我们的以太网转接驱动器、重定时器和多路复用器-缓冲器产品系列支持 10Gbps 和 25Gbps,可帮助您优化信号完整性、减小系统尺寸,并在网络、存储和计算系统以及无线基础设施等各种应用中扩展高性能互连的覆盖范围时补偿通道损耗。
按类别浏览
按类型选择
以太网重定时器
支持 30 英寸以上 FR-4 或 8m 以上铜缆,扩大覆盖范围并消除抖动和串扰。集成特性包括单电源电压、无参考 CDR 和内置可视监控。
以太网转接驱动器
通过输入和输出均衡以及支持 30 英寸以上 FR-4 或 8 米以上铜缆,可扩大信号覆盖范围。对比同类竞争解决方案,此类器件的功耗只是其一半,而速度则是其两倍。
技术资源
应用手册
25G/28G 重定时器与转接驱动器在常见应用中的最优化实现 (Rev. B)
我们的 25G/28G 产品系列包括 2 通道、4 通道和 8 通道信号调节器件,您可以选择能够优化系统电路板布板空间和布局布线的器件。
应用手册
利用适用于 10G 至 12.5G 应用的以太网转接驱动器和重定时器来扩大覆盖范围 (Rev. A)
合理选择和利用简单易用且具有成本效益的转接驱动器和重定时器,从而确保始终实现出色的高速连接。
视频
10GbE 及更高版本的转接驱动器和重定时器
随着时间的推移,以太网数据速率得到了显著发展和提高。10GbE、25GbE 及更高版本需要转接驱动器和重定时器信号调节器来提高信号质量并在应用中建立可靠的通信。