我们的 I2C 电平转换器、缓冲器和集线器可增强您的 I2C 总线信号,并防止总线电容负载过重。这些产品还有助于解决电压电平不匹配问题,因为设计人员可以通过添加电平转换器来使用先进的外设,使主机和器件可以实现不同的电压电平。
我们的 I2C 电平转换器、缓冲器和集线器有何独特之处?
多样化的解决方案系列
您可以利用上升时间加速器、阻塞总线恢复和内部电流源等诸多特性,找到适用于任何应用的解决方案,同时满足 I2C 要求。
创新型解决方案
持续改进并创建新解决方案,可实现更快的数据速率(高达 12.5MHz)和小型封装 (X2SON),支持您设计创新型解决方案。
具有成本效益且可靠
我们的 IxC 器件符合 l2C 和 I3C 标准,旨在提供可靠的解决方案,通过节省布板空间(小型封装)和减少外部元件来帮助降低设计成本。
技术资源
应用手册
Why, When, and How to use I2C Buffers
I2C 通信接口已经标准化,以实现可靠通信。其中一个标准是最大总线电容。 了解 I2C 缓冲器如何成为需要更大总线电容的系统的解决方案。
资源
I2C 简介:互联网不告诉您的知识
初始互联网搜索将告诉您,I2C 使系统设计人员能够轻松实现强大的系统控制。不仅此协议有用,还有许多器件功能可以让您的系统受益。
应用手册
I2C Dataline Handoff Delay
添加缓冲器器件可能会引入传播延迟并导致出现明显的 SDA 转换。TCA9517 器件是一款 I2C 静态电压偏移缓冲器,其传播延迟会导致 SDA 转换延迟。
设计和开发资源
设计工具
I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)