LIN 收发器

借助我们符合 AEC-Q100、LIN 2.2a、ISO 17987-4 和 SAE J2602 的 LIN 收发器,开发紧凑稳健的设计。

parametric-filter查看所有产品
我们的 LIN 收发器提供单通道和多通道选项,具有唤醒/抑制等差异化特性,并支持高达 24V 系统和 K-Line 应用。除了业界通用 SOIC 和 VSON 封装,还可通过业界超小型封装之一 SOT 来节省布板空间。借助我们的产品,在低速、短距离汽车应用中改善单线通信的总线故障保护和辐射。

按类别浏览

按类型选择

单通道

具有抑制和唤醒、故障保护、显性状态超时和 K 线支持等增强功能的单通道 LIN 收发器

多通道

通过采用适用于汽车应用的业界通用和创新封装来减小布板空间的双路和四路 LIN 收发器

支持 24V 电压

适用于低速、短距离汽车应用且兼容 24V 系统的高抗扰性、低辐射、AEC-Q100、LIN 收发器

相关类别
CAN 收发器

支持 CAN FD(灵活数据速率)和 CAN SIC(信号改善功能)的高抗扰性和低辐射 CAN 收发器

系统基础芯片 (SBC)

我们的 SBC 将收发器和电源元件集成在单个器件中。通过用于总线保护和诊断的集成 HSS、看门狗、通道扩展来增强系统控制功能。

精选 LIN 收发器

为何选择我们的 LIN 收发器?

checkmark

小尺寸

除了业界通用 SOIC 和 VSON 封装,还可通过业界超小型封装 SOT 来节省布板空间。 

checkmark

出色的总线故障保护

借助支持 45V 和 60V 总线故障保护的引脚对引脚解决方案,提高设计灵活性,支持系统在 12V、24V 及更高电压下运行。 

checkmark

低辐射

专为实现出色稳健性和超出原始设备制造商 (OEM) 要求的卓越 EMC 性能而设计。 

技术资源

视频
视频
本地互连网络 (LIN) 概述和培训
了解 LIN 物理层和帧结构以及选择 LIN 收发器时需要考虑的主要特性。
应用手册
应用手册
LIN 协议和物理层要求 (Rev. A)
LIN 网络是汽车中采用的一种易于实现的低成本多点通信总线。在大多数应用中,它用作 CAN 的子总线。本应用手册介绍了 LIN 技术的组成部分。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
CAN and LIN transceiver low-power modes
随着汽车智能程度的提升,采用的电子电路数量也在不断增加,因此消耗的电池电量也随之增加。本报告介绍了在 CAN 和 LIN 应用中工作的 TI 低功耗模式。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

区域和车身域控制器
开发具有超低辐射和超强总线故障保护的 12V、24V 及更高电压系统。
汽车照明
设计具有低电磁辐射的紧凑型照明系统
汽车门禁和安全系统
在先进的小型封装中创建具有唤醒功能的低功耗汽车门禁系统。

开发具有超低辐射和超强总线故障保护的 12V、24V 及更高电压系统。

为 12V 和 24V 系统创建具有引脚对引脚支持的多功能区域和车身域控制器设计。我们的 LIN 收发器还具有卓越的 EMC 性能,确保系统强大可靠。

特色资源

参考设计
产品
  • TLIN1021A-Q1 – 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器
  • TLIN1022A-Q1 – 具有显性状态超时的汽车类双路本地互连网络 (LIN) 收发器
  • TLIN2024A-Q1 – 具有显性状态的汽车类四路本地互连网络 (LIN) 收发器

设计具有低电磁辐射的紧凑型照明系统

随着汽车照明技术的不断发展,实现较小器件尺寸的同时确保通信可靠性变得至关重要。

我们的 LIN 收发器采用业界通用和较小型封装,可提供强大的性能和出色的 EMC,专为紧凑型应用而设计。

特色资源

参考设计
  • TIDA-020029 – 用于后灯的汽车数字接口 LED 驱动参考设计
  • TIDA-050040 – 用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块参考设计
产品
  • TLIN1029A-Q1 – 具有显性状态超时的 TLIN1029A-Q1 本地互连网络 (LIN) 收发器
  • TLIN1021A-Q1 – 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器
  • TLIN1039-Q1 – 具有显性状态超时故障保护功能的局域互联网络 (LIN) 收发器

在先进的小型封装中创建具有唤醒功能的低功耗汽车门禁系统。

借助支持唤醒/抑制功能的器件,更大限度地降低汽车门禁设计的功耗。我们的单通道收发器具有紧凑型选项,适用于空间受限的应用。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01632 – 车用低功耗 Bluetooth® 汽车门禁卫星节点参考设计
产品
  • TLIN1029A-Q1 – 具有显性状态超时的 TLIN1029A-Q1 本地互连网络 (LIN) 收发器
  • TLIN1021A-Q1 – 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器