将许多低速信号压缩到一条高速 I2C 或 SPI 总线中。
使用我们的 JTAG 多路复用器和控制器简化系统设计并实现远程编程。
使用我们的重定时器和中继器扩展 CPRI 和 OBSAI 光纤链路的范围。
支持 1394a 和 1394b (Firewire) 接口与我们的链路层控制器系列、物理层 (PHY) 控制器和集成解决方案。
利用我们的低延迟重定时器和中继器扩展高性能计算应用的覆盖范围。
利用多通道收发器和终端器,连接串行或并行数据,实现在多点传输线路上的双向数据通信.
借助我们支持 CPRI、OBSAI 和 10GbE 协议的多千兆位收发器系列,实现高速双向点对点数据传输。
我们高度集成的 4-20mA 工业器件具有广泛的可靠性和系统级空间优化功能、可在宽温度范围内实现高性能。
利用我们的物理层调制解调器实现额外通信,这些调制解调器具有低功耗运行、集成配套元件以及支持 PROFIBUS PA 和 FOUNDATION Fieldbus™ 协议等特性。