借助我们的分立式通用异步接收器/发送器 (UART) 收发器产品系列,扩展串行通信功能或增加系统的端口数。这些器件具有不同的通道数、波特率和先入先出 (FIFO) 深度。
按类别浏览
按通道数选择
简化设计中的 UART 端口扩展
灵活的解决方案
分立式 UART 解决方案提供灵活的波特率、较低的电流消耗和可编程特性。
更深的 FIFO 存储器
先入先出存储器多达 128 字节,可减轻来自 MCU 的数据负载,释放宝贵的处理带宽。
多通道数选项
单、双和四通道产品能够帮助您满足多个应用的不同需求。
技术资源
模拟设计期刊
如何设置爆震传感器信号调节系统
由于点火时间不正确或元件故障,发动机气缸中会发生发动机爆震。我们的 TPIC8101 适用于现代爆震传感器系统。
应用手册
Transitioning to TI's TL16C2550 from ST16C2550 or SC16C2550
可轻松实现用于连接两个计算系统的 UART 低成本串行接口。TL16C2550 就是一个示例,可实现轻松转换。
产品概述
UART Quick Reference Card (Rev. D)
我们的 UART 产品系列具有高度集成的并行至串行和串行至并行器件,这些器件能够在恶劣条件下运行,同时降低对空间和功耗的要求。了解有关此类 UART 器件的更多信息。