TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

I2C 隔离器

双向 I2C 隔离器,可实现可靠的通信

parametric-filter查看所有产品
我们的基础型和增强型隔离式 I2C 器件产品系列可实现可靠的双向数据传输,具有高抗噪性、高 EMC 和业界超长的使用寿命。我们的 I2C 隔离器可移除支持双向 I2C 通信的外部逻辑器件,从而帮助您降低成本和减小布板空间。

按类别浏览

按应用进行选择

工业 I2C 隔离器

具有双向或单向时钟选项、高 IEC-ESD 性能和高抗扰度的双向隔离器,适用于以太网供电 (PoE)、电力输送和电机驱动器等应用

汽车 I2C 隔离器

具有双向或单向时钟选项的双向隔离器。采用小型封装,具有高抗扰度,可实现电池管理系统 (BMS) 和车载充电器 (OBC) 的紧凑型设计

相关类别
非隔离式 I2C IC

优化 I2C 信号,提高系统可靠性并扩展系统功能。

特色 I2C 隔离器

技术资源

应用简报
应用简报
具有热插拔功能和 IEC ESD 功能的隔离式 I2C 缓冲器如何改进 隔离式 I2C? (Rev. A)
了解具有热插拔功能和 IEC ESD 保护的隔离式 I2C 缓冲器如何改善隔离式 I2C 通信。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
Top 6 design questions about I2C isolators
通过我们的隔离式 I2C 常见问题解答解决常见设计难题。
document-pdfAcrobat PDF
证书
证书
隔离认证
快速了解我们的隔离产品符合哪些全球行业标准,包括 VDE、CSA、CQC 和 UL。

设计和开发资源

参考设计
面向 48V 至 1500V 储能系统的高精度电池管理单元参考设计
此参考设计是一款采用堆叠式 BQ769x2 电池监测器系列的高侧 N 沟道 MOSFET 控制(多达 32 节串联)电池管理单元 (BMU)。此设计还集成了一个 CAN 接口,用于堆叠高压(高达 1500V)储能站应用的 BMU。高侧 N 沟道 MOSFET 架构和优化的驱动电路可提供轻松的开关控制。此参考设计可实现低待机和运输模式功耗,并减小两组之间的电流差。此参考设计适用于 48V 至 1500V 储能系统。
参考设计
隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。

参考设计
面向宽交流/直流输入、符合 EMC 标准、分组隔离式、双通道、二进制输入模块参考设计
此参考设计展示了一种经过成本优化并可提高二进制输入模块分辨率的架构。两个输入通道(分组隔离)共用一个微控制器单元 (MCU),因此可降低每个通道的成本。使用具有增益的放大器和 MCU 集成式 10 位模数转换器 (ADC),支持宽输入范围,测量精度介于 ±3%。与基于光耦合器的拓扑不同,此架构无需基于输入电压范围而使用多个硬件版本。它使用数字隔离器将输入的 ADC 代码或均方根估算值传送给主机处理器。此参考设计依照 IEC61000-4 4 级针对 ESD、EFT 和浪涌进行了测试。

与I2C 隔离器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。