TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

光学仿真器

使用光耦仿真器升级您的光耦合器并提高可靠性

parametric-filter查看所有产品
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:20
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
光耦仿真器是光耦合器的引脚对引脚替代方案,可为工业应用中的隔离系统提供更高的可靠性和信号完整性。TI 的光耦仿真器具有诸多优势:简单易操作的直接插入式替换、更宽的工作温度范围、更高的共模瞬态抗扰度和更长的使用寿命。

按类别浏览

按类型选择

晶体管输出光耦仿真器

传统光耦合器的直接替代产品。我们的光耦仿真器包括二极管仿真器输入和晶体管输出,可在电源反馈环路等应用中传输模拟数据。

高速逻辑输出光耦仿真器

与许多传统光耦合器引脚兼容且可直接替换。我们的光耦仿真器包括二极管仿真器输入和数字输出,可实现高达 25Mbps 的数据传输速率。

隔离式栅极驱动器光耦仿真器

我们的光耦仿真栅极驱动器支持更高的抗噪性,具有优化的器件计时偏斜,是传统光耦合器栅极驱动器的引脚对引脚兼容的可直接替换器件。

隔离式开关光耦仿真器

与许多传统光开关光耦合器引脚对引脚兼容。我们的光耦仿真器包括二极管仿真器输入和背对背 MOSFET 输出,可提供更高的可靠性和更长的使用寿命。

特色光耦仿真器

ISOM8111
光学仿真器

具有 150% 至 230% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

价格约为 (USD) 1ku | 0.07

ISOM8118-Q1
光学仿真器

具有 375% 至 560% CTR 的汽车级、交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

价格约为 (USD) 1ku | 0.36

ISOM8118
光学仿真器

具有 375% 至 560% CTR 的交流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

价格约为 (USD) 1ku | 0.07

ISOM8111-Q1
光学仿真器

具有 150% 至 230% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

价格约为 (USD) 1ku | 0.36

ISOM8112
光学仿真器

具有 255% 至 380% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

价格约为 (USD) 1ku | 0.07

ISOM8112-Q1
光学仿真器

具有 255% 至 380% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

价格约为 (USD) 1ku | 0.36

将您的光耦合器升级为光耦仿真器

checkmark

引脚对引脚封装

借助现有光耦合器的高性能引脚对引脚替代方案(采用业界通用封装)来简化您的设计过程。

checkmark

无老化效应

无需补偿光耦合器老化。由于光耦仿真器无需考虑老化效应或温度变化,因此仿真二极管输入级功耗更低。

checkmark

可靠隔离

隔离额定值高达 3,750VRMS,浪涌能力高达 10kV,共模瞬态抗扰度最低为 ±85kV/μs,可保护您的设计和信号完整性。

了解隔离技术

利用我们可靠且经济实惠的隔离技术解决您的隔离难题。凭借我们专有的隔离技术,您可以在不影响性能的情况下超出隔离标准要求。请访问我们的隔离技术页面,了解如何以更低的系统成本实现更可靠的隔离,从而提高安全性。

技术资源

技术文章
技术文章
光耦仿真器释疑:为何要升级光耦合器技术
阅读此文章,了解光耦仿真器如何将人们熟悉的光耦合器与基于 SiO2 的隔离优势相结合,用于满足现代系统的需求,从而确保增强性能、可靠性和安全性。 
应用手册
应用手册
光耦仿真器简介
本应用手册介绍了光耦仿真器的来龙去脉、相较于光耦合器的主要性能优势,以及一些使用光耦仿真器的常见电路示例。 
document-pdfAcrobat PDF
资源
资源
常见问题解答论坛:光耦仿真器
在我们的“常见问题解答”论坛中查看并提问有关光耦仿真器的问题,以便详细了解我们的光耦仿真器产品系列。