TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

同相缓冲器和驱动器

增强驱动强度以提高系统信号完整性

parametric-filter查看所有产品
借助我们包含 300 多款缓冲器的产品系列,解决常见的驱动强度和线路电容高问题,例如转接驱动信号、对开关进行去抖、控制指示灯 LED 以及消除慢速或高噪声输入。其中包括 1 至 32 通道驱动器中的开漏、三态和施密特触发器件选项。

特色同相缓冲器和驱动器

SN74ACT17
同相缓冲器和驱动器

具有施密特触发输入的 6 通道缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.07

SN74AC07-Q1
同相缓冲器和驱动器

汽车级 1.5V 至 6V 六通道缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.12

SN74AC17
同相缓冲器和驱动器

具有施密特触发输入的 6 通道缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.07

SN74ACT17-Q1
同相缓冲器和驱动器

具有施密特触发输入的汽车级 6 通道缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.08

SN74ACT07
同相缓冲器和驱动器

具有 TTL 兼容输入的 4.5V 至 5.5V 六通道缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.10

SN74ACT07-Q1
同相缓冲器和驱动器

具有 TTL 兼容输入的汽车级、4.5V 至 5.5V 六通道缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.12

我们的同相缓冲器和驱动器的优势

checkmark

多样化的封装产品

引线式和无引线封装可提供 4 至 48 个引脚。部分封装提供可湿性侧面。

checkmark

多种通道数选择

通道数范围为 1 至 16,可满足特定系统需求。

checkmark

品类丰富的产品系列 

我们包含 300 多款同相缓冲器和驱动器的品类丰富的产品系列涵盖从超低功耗到超高速度的各种选项,可满足您的所有逻辑需求。 

同相缓冲器和驱动器的常见应用

大多数现代系统(如 PLC 或网络设备)都包含某种形式的 LED 指示灯。这些 LED 需要由 MCU 或其他电路驱动,但后者通常无法提供所需的高电流驱动。一种简单的解决方案是使用逻辑缓冲器或逻辑门。本视频介绍了设计过程和需要考虑的重要参数。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:15
Loaded: 7.35%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:15
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

技术资源

视频
视频
对开关进行去抖
由于内部触点反弹,物理按钮和开关可以通过单次按键产生多个输出。本视频介绍了一个简单的解决方案,可让多个触发器免受此影响。
视频
视频
在控制器复位期间保持信号
在许多系统中,系统控制器关闭、进入睡眠状态或短暂保持在复位状态时,必须保持某些功能。此视频介绍了一种在控制器复位期间保持控制信号线路的简单方法。
视频
视频
消除慢速或高噪声输入信号
有时,系统中的慢速或高噪声信号是不可避免的。本视频讨论了将慢速或高噪声信号连接到 CMOS 输入时出现的一些特定问题,以及可以采取哪些措施来消除这些信号。