可配置门

使用可配置的逻辑简化物料清单

parametric-filter查看所有产品
使用我们包含 20 多款可配置门的产品系列解决常见的组合逻辑问题,例如组合电源正常信号、启用或禁用数字信号或监测多个错误信号。其中包括可通过单通道器件(具有推挽和三态输出类型)实现多达 19 种功能的器件选项。
SN74AC3G99
可配置门

具有三态输出的 1.5V 至 6V、超级可配置多功能门

价格约为 (USD) 1ku | 0.191

SN74AC3G99-Q1
可配置门

具有三态输出的汽车级、1.5V 至 6V、超级可配置多功能门

价格约为 (USD) 1ku | 0.225

SN74ACT3G99
可配置门

具有 TTL 兼容型 CMOS 和三态输出的 4.5V 至 5.5V、超级可配置多功能门

价格约为 (USD) 1ku | 0.191

SN74ACT3G99-Q1
可配置门

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车级 4.5V 至 5.5V 超级可配置多功能门

价格约为 (USD) 1ku | 0.191

SN74AC2G100
可配置门

具有触发器和施密特触发输入的双通道可配置门极

价格约为 (USD) 1ku | 0.172

SN74AC2G101
可配置门

具有施密特触发输入、用于时钟输入信号的双通道可配置门

价格约为 (USD) 1ku | 0.172

技术资源

视频
视频
将电源正常信号进行结合
电源正常信号通常在系统中经过相对较长的距离路由,并且不能始终克服寄生效应。本视频快速介绍了两个采用标准逻辑器件的简单解决方案。
视频
视频
启用或禁用数字信号
此视频探讨了禁用线路时如何处理输出的所有选项,并确定了可执行每个功能的逻辑器件。
视频
视频
通过更少的输入来监控错误信号
本视频讨论了用更少所需输入数量来监控示例系统中的一组错误标志输出的方法。