使用我们包含 40 多款 JK 触发器的产品系列解决常见的同步逻辑和存储器问题,例如同步数字信号、将瞬时开关转换为拨动开关或在复位期间保持信号。其中包括 CMOS 和 TTL 兼容 CMOS 选项。
按类别浏览
按参数规格进行选择
JK 触发器的优势
符合航天级标准
我们强大的产品系列支持的工作温度范围符合航天级标准。
多样化的封装产品
引线式和无引线陶瓷或塑料封装可提供 14 至 20 个引脚
丰富的 JK 触发器功能
通过负边沿和正边沿触发来满足您的设计需求
JK 触发器的常见应用
控制数字信号
在系统运行期间,有时需要启用或禁用数字信号。此视频探讨了禁用线路时如何处理输出的所有选项,并确定了可执行每个功能的逻辑器件。