TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

与门

使用组合逻辑简化您的信号链

parametric-filter查看所有产品
使用我们包含 100 多款与门的产品系列解决常见的组合逻辑问题,例如组合电源正常信号或启用或禁用数字信号。其中包括采用 1 至 6 通道配置的开漏和施密特触发器件选项。

按类别浏览

按参数规格进行选择

特色与门产品系列

SN74ACT08-Q1
与门

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车级 4 通道、2 输入、4.5V 至 5.5V 与门

价格约为 (USD) 1ku | 0.123

为何应选择我们的与门?

checkmark

宽工作电压范围

我们有 0.8V 至 18V 的产品供您选择,可满足您的所有应用需求。

checkmark

多样化的封装产品

采用 5 至 20 引脚引线式和无引线封装。部分封装提供可湿性侧面。 

checkmark

施密特触发输入

我们全新的 HCS 系列具有施密特触发输入,可实现卓越的抗噪性。

与门产品系列的常见应用和特性

合并电源正常信号

由于电源正常信号通常具有相对较长的路由距离,因此总是无法克服寄生效应。本视频快速介绍了两个采用标准逻辑器件的简单解决方案。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:20
Loaded: 7.13%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
实现与门的特色产品
SN74HCS08-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 6V 高速 (12ns) 与门
SN74LVC08A 正在供货 四通道双输入 1.65V 至 3.6V 与门
SN74AHC1G08 正在供货 单通道、双输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门

详细了解与门的常见应用

在系统运行期间,有时需要启用或禁用数字信号。此视频探讨了禁用线路时如何处理输出的方法,并确定了可执行每项功能的逻辑器件。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:18
Loaded: 7.21%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:18
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
实现与门的特色产品
SN74HCS08-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 6V 高速 (12ns) 与门
SN74LVC08A 正在供货 四通道双输入 1.65V 至 3.6V 与门
SN74AHC1G08 正在供货 单通道、双输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门

降低噪声影响

我们的高速互补金属氧化物半导体 (HCS) 系列具有施密特触发,可在 2V 至 6V 的宽输入电压范围内运行。施密特触发输入有助于在具有高噪声的 3.3V 和 5V 应用中产生干净的信号,并通过增强逻辑电平转换来提升慢速信号的性能。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:49
Loaded: 3.46%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:49
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
技术文章
借助全新的 HCS 逻辑器件系列降低噪声和功耗
设计人员不断努力提升系统的信号完整性、低功耗和可靠性等特性。为了实现这些目标,TI 设计了下一代施密特触发集成式高速 CMOS 系列产品。
技术文章
了解施密特触发器
大多数 CMOS、BiCMOS 和 TTL 器件在其输入的高低电平转换时需要快速边沿。如果边沿过慢,可能会导致过大的电流或振荡,还有可能损坏器件。
实现施密特触发输入的特色产品
SN74HCS09 正在供货 具有开漏输出和施密特触发输入的 4 通道、2 输入、2V 至 6V 与门
SN74HCS21-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 2 通道、4 输入、2V 至 6V 高速 (12ns) 与门
SN74HCS11 正在供货 具有施密特触发输入的 3 通道、3 输入、2V 至 6V 高速 (12ns) 与门

通过具有成本效益的解决方案优化电路板尺寸

SOT-23-Thin (DYY) 封装是业界超小型分立式逻辑引线式封装,尺寸为 4.2mm x 3.26mm,比 TSSOP 同类封装小 57%。DYY 封装采用标准 0.5mm 间距,可以轻松集成到现有的制造设备中。BQA 封装是 TI 最小的 14 引脚逻辑 Quad Flat No-Lead (QFN) 封装,尺寸为 3.0mm x 2.5mm,比同类 Thin-Shrink Small-Outline Package (TSSOP) 小 76%,比上一代 QFN 封装小 40%。该封装还采用可湿性侧面配置,可在制造过程中进行光学检查,而不是传统的 X 射线检查。

 

从左到右:SOT-23-Thin、TSSOP、SOIC、SSOP

实现先进的封装的特色产品
SN74AHC08 正在供货 4 通道、双输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门
SN74AHCT08Q-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车类 4 通道、2 输入、4.5V 至 5.5V 与门
SN74AHC1G09-Q1 正在供货 具有开漏输出的汽车级单通道、2 输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门

技术资源

资源
资源
逻辑器件常见问题解答
在热门逻辑和电压转换产品的常见问题解答中查找问题的答案。
应用手册
应用手册
使用通用逻辑用例优化网络交换机设计 (Rev. A)
网络交换机(无线和有线基础设施的交换机)将专用于高数据吞吐量通信(高数据吞吐量通信对下一代互联网、云和 5G 解决方案至关重要)的众多子系统整合在一起
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
Enable and Disable Digital Signals
可通过多种逻辑器件来启用或禁用数字信号。
document-pdfAcrobat PDF