TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

XNOR(异或非)门

使用组合逻辑简化您的信号链

parametric-filter查看所有产品
使用我们的异或非门产品系列解决常见的组合逻辑问题,例如比较数字信号或检测输入信号中的相位差异,或者在两个输入相同时进行比较。其中包括采用 4 通道配置的开漏和施密特触发器件选项。

按类别浏览

按参数规格进行选择

特色异或非门

为何您应选择我们的异或非门?

checkmark

宽工作电压范围

从 2V 至 18V 的产品中进行选择,满足您的所有应用需求。

checkmark

多样化的封装产品

采用 5 至 20 引脚引线式和无引线封装。

checkmark

施密特触发器输入

我们全新的 HCS 系列具有施密特触发输入,可实现卓越的抗噪性。

异或非门的常见应用

相位检测器会输出表示输入信号之间相位差的 PWM 信号。观看此视频,了解如何将异或非门用作反相检测器。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:08
Loaded: 14.48%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:08
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
实现异或非门的特色产品
SN74HCS266 正在供货 具有开漏输出的施密特触发输入四路 2 输入异或非门
SN74HCS7266-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 6V 低功耗 XNOR(异或非)门
SN74HCS7266 正在供货 具有施密特触发输入的四路 2 输入异或非门

技术资源

应用简报
应用简报
了解施密特触发器 (Rev. A)
大多数 CMOS、BiCMOS 和 TTL 器件需要在其输入上的高电平和低电平转换上具有相当快的边沿。如果边沿过慢,可能会导致过大的电流、振荡,甚至还有可能损坏器件。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
TI 的下一代施密特触发集成高速 CMOS 系列旨在帮助您在汽车、工业和个人电子产品应用中实现提高信号完整性、降低功耗和提高稳健性的目标。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
User Fewer Inputs to Monitor Error Signals
如果更想了解是否发生了错误,而不是更想了解哪个器件触发了错误,可以将错误源信号组合在一起,以减少系统控制器所需的输入数量。
document-pdfAcrobat PDF