TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

或非门

使用组合逻辑简化您的信号链

parametric-filter查看所有产品
使用我们包含 100 多款或非门的产品系列解决常见的组合逻辑问题,例如启用或禁用数字信号、监控多个错误信号或创建锁存器。其中包括采用一到六通道配置的开漏和施密特触发器件选项。

按类别浏览

按参数规格进行选择

特色或非门

SN74AC02-Q1
或非门

Automotive, 4-channel, 2-input, 1.5V to 5.5V NOR gates

价格约为 (USD) 1ku | 0.224

SN74AHC1G02B-EP
或非门

增强型产品单通道双输入、2V 至 5.5V 或非门

价格约为 (USD) 1ku | 0.61

为何选择我们的或非门?

checkmark

宽工作电压范围

选择 0.8V 至 18V 范围内的产品,满足您的所有应用需求。

checkmark

多样化的封装产品

引线式和无引线封装的引脚数范围均为 5 引脚至 20 引脚。部分封装提供可湿性侧面。 

checkmark

施密特触发输入

我们具有施密特触发 (HCS) 的高速 CMOS 系列具有施密特触发输入,可实现出色的抗噪性。 

常见或非门应用

设计带有 S-R 锁存器的警报或防篡改电路

需要标记和处理事件的关键系统使用警报电路。本视频介绍了一种简单的设置复位 (S-R) 锁存解决方案,旨在避免错过警报触发事件。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:26
Loaded: 6.82%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:26
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
实现或非门的特色产品
SN74AUP1G02 正在供货 单路 2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗或非门
SN74AUC2G02 正在供货 2 通道、2 输入、0.8V 至 2.7V 高速或非门
SN74LVC2G02 正在供货 2 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 或非门

减小噪声影响

我们具有施密特触发器 (HCS) 的高速 CMOS 系列能够在 2V 至 6V 输入电压范围内运行。施密特触发输入可在具有高噪声的 3.3V 和 5V 应用中产生干净的信号,并通过增强逻辑电平转换来提升慢速信号的性能。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:49
Loaded: 3.46%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:49
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
应用手册
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
设计人员不断努力提升系统的信号完整性、低功耗和可靠性等特性。为了实现这些目标,TI 设计了下一代施密特触发集成式高速 CMOS 系列产品。
PDF
应用简报
了解施密特触发器 (Rev. A)
大多数 CMOS、BiCMOS 和 TTL 器件在其输入的高低电平转换时需要快速边沿。如果边沿过慢,可能会导致过大的电流或振荡,还有可能损坏器件。
PDF | HTML
实现施密特触发输入的特色产品
SN74HCS27 正在供货 具有施密特触发输入的三路 3 输入或非门
SN74HCS02 正在供货 具有施密特触发输入的 4 通道、2 输入、2V 至 6V 低功耗或非门
SN74HCS27-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 3 通道、3 输入、2V 至 6V 低功耗或非门

通过具有成本效益的解决方案优化电路板尺寸

Small-Outline Transistor Thin (SOT-23-THN) DYY 封装是一种分立式逻辑引线式封装,尺寸为 4.2mm x 3.26mm,比 Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP) 等效封装小 57%。DYY 封装的标准 0.5mm 间距便于轻松集成到现有制造设备中。

BQA 14 引脚逻辑 Very Very Quad Flat No-lead (WQFN) 封装尺寸为 3mm x 2.5mm,比等效 TSSOP 封装小 76%,比上一代 QFN 封装小 40%。该封装还采用可湿性侧面配置,可在制造过程中进行光学检查,而不是传统的 X 射线检查。

左到右:SOT-23-THN、TSSOP、SOIC、SSOP

实现先进的封装的特色产品
SN74AHCT02-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容 CMOS 输入的汽车级四通道、双输入、4.5V 至 5.5V 或非门
SN74HCS02 正在供货 具有施密特触发输入的 4 通道、2 输入、2V 至 6V 低功耗或非门
SN74AHC02 正在供货 4 通道、双输入、2V 至 5.5V 或非门