按类别浏览
按参数规格进行选择
新产品
Ultra-configurable 3ch multi-function gate with integrated voltage level translator
价格约为 (USD) 1ku | 0.345
为何应选择我们的电压转换门?
施密特触发
我们的电压转换门产品组合具有施密特触发输入,可实现卓越的抗噪性
多种功能
使用通用功能和可配置格式提供的电压转换门优化您的布板空间
低功耗
利用我们先进的超低功耗 (AUP) 系列满足您的应用需求
逻辑功能中内置的电压转换
了解有关如何通过电压转换整合元件的更多信息
电压转换是一种稳定可靠的解决方案,能够减少用于鉴定和组装的器件数量。通过将两个器件的功能合而为一,简化了电路板设计。通过限制电路板上的器件数量,设计人员可以减少电路板设计中的潜在故障点。
实现电压转换的特色产品
了解有关逻辑电平转换功能的更多信息
利用业界更新的封装,通过单电源电压转换轻松集成以不同逻辑电平运行的系统和外设。在 1.8V 至 5.5V 之间转换,可进一步简化系统并减少布板空间。TI 的电压转换产品系列能够执行适用于任何应用的升压和降压转换。
实现电压转换的特色产品
通过具有成本效益的解决方案优化电路板尺寸
SOT-23-Thin (DYY) 封装是业界超小型分立式逻辑引线式封装,尺寸为 4.2mm x 3.26mm,比 TSSOP 同类封装小 57%。DYY 封装采用标准 0.5mm 间距,可以轻松集成到现有的制造设备中。BQA 封装是 TI 最小的 14 引脚逻辑 Quad Flat No-Lead (QFN) 封装,尺寸为 3.0mm x 2.5mm,比同类 Thin-Shrink Small-Outline Package (TSSOP) 小 76%,比上一代 QFN 封装小 40%。该封装还采用可湿性侧面配置,可在制造过程中进行光学检查,而不是传统的 X 射线检查。
从左到右:SOT-23-Thin、TSSOP、SOIC、SSOP
实现电压转换的特色产品
升压和降压集成
利用单电源电平转换,执行升压转换以从低功率电源向功率更高的外设供电,以及执行降压转换以集成所有类型的 GPIO 逻辑电平。宽电压范围支持多种逻辑电平共存的系统,包括 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V。这也可用于集成不同类型的逻辑电平,例如 CMOS 和 TTL。