我们的转换器产品系列包括许多器件,它们已经过优化,适用于处理器和外设使用的常见通信接口。自动双向电压转换器最适合用于具有真正双向数据线的接口,例如 I2C 和 SIM 卡。方向控制型转换器最适合用于每条数据线方向固定的接口,例如 SPI 或 UART。GTL 和 GTLP 系列以及传统的 FB 和 TTL 系列旨在实现低电压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 和射电收发逻辑电路 (GTL) 接口之间的通信。这些器件具有较低的电压摆幅,因此具有高数据速率、高驱动强度和低噪声。
技术资源
应用手册
SDIO 的电压转换
详细了解 TXS 和 AVC 系列电压转换器产品如何与 SD 卡通信总线接口良好配合。
应用手册
TWL1200 PCB Design Guidelines
了解专门设计用于桥接 1.8V/2.6V 数字开关的 TWL1200 转换器以及印刷电路板 (PCB) 设计指南,从而帮助保持信号完整性并确保实现理想器件性能。
用户指南
GTLP/GTL Logic High-Performance Backplane Drivers Data Book (Rev. A)
详细了解射电收发逻辑电路 (GTL) 以及我们基于速度、电平转换、功耗、噪声抑制、容错或仅仅驱动高速本地总线或背板的产品系列选项。