我们经济实用的微控制器 (MCU) 和处理器搭载尖端技术,可提供高效、可扩展的性能,帮助实现下一代嵌入式应用。结合广泛的开源硬件、软件和工具以及行业专家的免费在线支持,我们可以帮助您在所有市场中快速创建和推出与众不同的产品。
按类别浏览
为何选择 TI MCU 和处理器?
可扩展性
我们的产品提供可扩展的性能,可随客户需求变化进行调整和扩展。
效率
我们设计的产品可延长电池寿命,更大限度地提高每瓦性能,并实现更高水平的系统效率。
经济实用
我们致力于创建采用先进技术和封装设计的经济实用型产品,让人人都能实现创新。
可用性
通过对内部制造能力进行投资,我们能够提供更出色的供应保障,为您在未来几十年的发展保驾护航。
嵌入式系统未来可期
您的所有嵌入式处理需求,我们都可一应满足
我们致力于创新,热衷于帮助您实现愿景。从低成本通用 MCU 和处理器到用于边缘人工智能 (AI) 和实时控制的专用解决方案,我们多样化的嵌入式处理技术使工程师能够开发出理想的解决方案,让我们的世界更安全、更互联、更智能。
我们拥有强大的内部制造能力,致力于提高产品可靠性和延长使用寿命,欢迎与我们合作,让嵌入式系统成为可能。
现代嵌入式设计的成本优化性能
增强系统的检测、处理和控制功能,同时降低成本、降低复杂性并缩短设计时间。从低功耗 Cortex®-M0+ MCU 到高性能 Cortex-A72 处理器,我们基于 Arm® 的多功能、可扩展型通用产品系列均可提供,广泛的引脚排列、内存、I/O 外设和模拟选项任您选择。
通用产品系列:
用于数字电源和电机控制的实时控制技术
针对每个性能级别和价位实现低延迟实时控制。我们丰富的实时微控制器产品系列支持从简单的电机控制到复杂的高性能多轴伺服驱动器、牵引控制器和全新高效电源拓扑等各种功能。
用于自动化系统的工业通信技术
为工业通信和汽车网络实现无缝、可扩展的连接。我们用于网络和工业通信的庞大 MCU 和处理器产品系列提供多种通信接口,搭载新一代技术(例如时间敏感型网络和单线对以太网),并采用集成工业协议栈来实现无缝连接和可扩展性。