TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

电机驱动器

借助更智能、更安全和更小的电机驱动器解决方案推动创新

parametric-filter查看所有产品
我们的电机驱动器简化了设计、减少了布板空间并降低了系统成本。无论是具有简单控制接口的集成电机驱动器,还是智能栅极驱动器和功能安全器件,我们的产品都可帮助您充分提升电机性能。我们的电机驱动器采用智能栅极驱动和智能调优技术,可更大限度地提高效率并减少整体设计时间。 

按类别浏览

是什么让我们的电机驱动器与众不同

checkmark

平稳且精确的运动

实现更安静、更高效的运动控制。借助先进的调优技术、无传感器控制和系统级集成,缩短面市时间。

checkmark

高功率密度

在所有电压和电流选项中,以更小的封装实现更大功率。通过我们的引脚对引脚多通道选项提高设计灵活度。

checkmark

稳健的解决方案

通过失速和开路负载检测以及断电制动等先进功能增强系统稳健性。我们的优质驱动器可检测系统故障,并实现功能安全系统设计。

特色技术

GaN IPM 简介

与传统的硅金属氧化物半导体场效应晶体管和绝缘栅双极晶体管相比,使用氮化镓 (GaN) 构建的智能电源模块 (IPM) 可实现更高的功率密度和效率。 

优势:

  • 该功率级具有 >99% 的效率,无需散热器等冷却元件,从而可提高整体效率并缩减电机驱动器系统尺寸。
  • <150ns 死区时间和传播延迟以及更高的脉宽调制开关频率,可减少电流失真,从而提高声学性能。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:37
Loaded: 6.28%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:37
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
技术文章
通过基于 GaN 的电机系统设计提高家电能效并节省成本
探索 GaN 与 BLDC 电机系统的相互交融如何提高消费者的生活水平
PDF | HTML
白皮书
三相集成 GaN 技术如何更大限度地提高电机驱动器的性能
阅读 GaN 设计注意事项,并了解 GaN 如何提高电机效率,以及电源开关如何改进电机性能
PDF | HTML
视频
高效 GaN IPM
借助 DRV7308 GaN IPM 设计更高效的紧凑型电机系统
实现氮化镓 (GaN)的特色产品
新产品 DRV7308 预发布 具有保护和电流检测功能的 650V、205mΩ 三相集成式 GaN 智能电源模块 (IPM)

智能栅极驱动器简介

智能栅极驱动器集成了无源组件,可减小电路板尺寸、降低设计复杂性和成本。智能栅极驱动器提供的保护功能和可配置性可以简化设计并提高电机系统的智能程度。  

优势:

  • 降低系统成本:集成多达 24 个通常用于标准栅极驱动器的外部元件,以减小印刷电路板尺寸 
  • 可靠保护:内置的 MOSFET 漏源极和栅源极故障检测功能可防止耦合导致 FET 误导通 
  • 易于使用:通过集成式自动死区时间控制和用于优化电磁干扰的可编程栅极驱动电流,简化设计  
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:00
Loaded: 5.53%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
实现智能栅极驱动器的特色产品
DRV8323R 正在供货 具有降压稳压器和电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器
DRV8304 正在供货 具有电流分流放大器的 40V(最大值)三相智能栅极驱动器
DRV8703-Q1 正在供货 具有 SPI 控制功能的汽车类 47V H 桥智能栅极驱动器

智能调优简介

智能调优支持直观的电机调优和控制,可实现平稳、精确、静音和高效的步进电机换向。观看此视频,了解有关智能调优技术优势和特性的更多信息。

优势:

  • 高效步进驱动:自动调整电流斩波衰减模式以减少功率损耗和热耗散 
  • 静音平稳运行:借助自动调优衰减模式降低噪声和振动,同时确保尽可能小的步进损耗 
  • 易于使用:自动设置衰减模式比率,无需在步进电机设计过程中进行微调 
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:57
Loaded: 4.21%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:57
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
实现智能调优的特色产品
DRV8889-Q1 正在供货 具有集成式电流检测和失速检测功能的汽车类 50V、1.5A 双极步进电机驱动器
DRV8434 正在供货 具有集成电流检测功能和 1/256 微步进的 48V、2.5A 双极步进电机驱动器
DRV8428 正在供货 具有集成电流检测功能和 1/256 微步进的 35V、1A 双极步进电机驱动器

无传感器控制简介

使用我们的无代码、无传感器控制集成驱动器来加快 BLDC 系统设计。通过智能电机控制器,可以轻松进行调优并为终端应用提供差异化的性能。

优势:

  • 无传感器场定向控制:为家用电器实现出色的静音效果和效率 
  • 无传感器梯形控制:对于燃油泵、机器人和无绳真空吸尘器等应用,实现 3.2kHz 的电气速度,并在不到 50ms 的时间内启动电机 
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:14
Loaded: 67.26%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:14
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
实现无传感器控制的特色产品
MCF8316A 正在供货 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器
MCT8316A 正在供货 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器
DRV10987 正在供货 12V 至 24V 标称电压、3.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

技术资源

视频
视频
TI 精密实验室 - 电机驱动器 
通过我们有关电机驱动器的综合课程,了解有关我们的技术和构造的更多信息,帮助减少设计时间并开发更智能、更安全和更小巧的电机驱动器解决方案。
应用手册
应用手册
电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B)
了解电机驱动器布局的主要因素,并熟悉高性能解决方案的最佳实践指南,此类解决方案可降低热应力、优化效率和更大限度地降低噪声。
document-pdfAcrobat PDF