我们的以太网供电 (PoE) IC 为那些希望通过以太网电缆轻松提供电力的用户提供高互操作性、可靠性、便利性和完整的系统解决方案。我们为以太网交换机设计人员提供可配置的系统固件解决方案 (FirmPSE),并提供可互操作的受电设备 (PD) 和电源设备 (PSE) 控制器产品系列。我们还提供完整的 PoE 以太网联盟认证设计产品系列,以支持您具有 PoE 1 和 PoE 2 标识的系统。
按类别浏览
了解特色应用
照明
在照明应用中采用 PoE,将智能楼宇系统提升到新的水平
楼宇自动化
在物联网 (IoT) 应用中采用 PoE 可实现更智能、更高效的电网
有线网络
借助我们经以太网联盟认证的支持 PoE 的器件,降低有线网络的布线要求和复杂性
在照明应用中采用 PoE,将智能楼宇系统提升到新的水平
在智能楼宇设计中,PoE 具有以下优势:
- 更低的安装成本和更高的灵活性;低于 60V 的电压可实现即插即用功能,无需电工协助
- 联网照明;每个灯具具有唯一的互联网协议地址,可实现智能照明控制
- 可实现的低待机功耗模式可在照明关闭时保持传感器和其他智能设备开启,从而实现快速接通
特色资源
终端设备/子系统
参考设计
- TIDA-01463 – 支持 IEEE802.3bt 以太网供电 (PoE) 的互联 LED 照明参考设计
产品
技术资源
- PoE lighting is coming – 技术文章
- Less (standby) power and more light – 技术文章
设计工具和仿真
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® for TI 设计和仿真工具
在物联网 (IoT) 应用中采用 PoE 可实现更智能、更高效的电网
物联网应用可在整个基础设施中提供更多信息和连接选项,从而节约资源并节省资金。PoE 具有以下优势:
- 通过更快、更轻松的低电压安装节省成本
- 提高了灵活性和控制能力;无需雇用电工即可移动和重新连接器件
- 符合电气和电子工程师协会 802.3bt 标准的增强功能,可实现更高功率
特色资源
终端设备/子系统
参考设计
- TIDM-TM4C129POE – TM4C129POE 适用于 IoT 连接的以太网供电 (PoE) 参考设计
- TIDM-1018 – 适用于工业网关的 Power Over Ethernet® (PoE) 参考设计
- TIDA-010083 – 适用于机器视觉摄像机和视觉传感器的高密度隔离式 PoE 和 GigE 参考设计
借助我们经以太网联盟认证的支持 PoE 的器件,降低有线网络的布线要求和复杂性
我们的电源设备和供电设备集成电路可通过以下方式帮助您将有线网络提升到新的水平:
- 支持系统集成,以便在替代电源不可用时部署供电设备
- 显著降低系统的安装和布线成本
- 确保器件之间的互操作性
特色资源
参考设计
- TIDM-1018 – 适用于工业网关的 Power Over Ethernet® (PoE) 参考设计
- TIDA-050026-23881 – 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计
设计和开发资源
参考设计
用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计
此参考设计展示了一款适用于以太网供电 (PoE) 应用的 4 类(PoE 2、4 线对)24 端口以太网交换机,该交换机可为 IEEE 802.3bt (PoE 2) 应用的每个端口发送高达 90W 的功率,为非标准应用的每个端口发送高达 120W 的功率。我们用于此设计的 FirmPSE 系统软件基于 MSP430F523x 系列,可通过实现与系统的实时通信和固件定制来缩短上市时间并释放宝贵的软件资源。此设计支持具有优先级、多个电源、传统 PD 检测、现场升级、与主机的 UART/I2C 通信等功能的电源管理。此外,这些设计中的两种可通过边缘连接器级联,以支持多达 48 端口 PSE (...)
参考设计
适用于 PoE 供电设备的 3 类 IEEE802.3bt 就绪型有源钳位正向转换器参考设计
此 TI 参考设计展示了一款用于通过 PoE 供电的供电设备 (PD) 的 3 类、6 级、51W 有源钳位正向转换器。TPS23730 PD 控制器提供检测和分级功能,同时还包含 PWM 控制器。此设计采用 37V 至 57V PoE 输入,输出 5V 电源轨,适用于 IP 网络摄像头和无线接入点等应用。
参考设计
适用于机器视觉摄像机和视觉传感器的高密度隔离式 PoE 和 GigE 参考设计
以太网供电 (PoE) 提供了简单、可靠的解决方案,可通过单根线缆实现高数据速率和长距离的电力与数据传输。这种同时传输数据和供电的功能使 PoE 适用于机器视觉摄像机和视觉传感器等小型器件。此参考设计使用完整的 PoE 供电设备 (PD),包括 1Gb/s 物理层和外形尺寸极小的 27 x 27mm 高效隔离式电源解决方案。