TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

电源多路复用器

从您当前的解决方案无缝切换到集成电源多路复用器

parametric-filter查看所有产品
电源多路复用器在两个输入电源路径之间进行选择,并将其转换为具有保护功能的单路输出。电源多路复用器在桶形插孔、USB、无线充电、备用电源、电池和其他输入之间进行选择。此外,这些器件还有助于需要快速或无缝切换响应的应用,从而确保系统在电源转换期间不会复位。

按类别浏览

按规格选择

特色电源多路复用器

集成电源多路复用器的特色优势

checkmark

切换性能

通过快速切换性能更大程度地降低电压降,从而在电源转换期间保持系统开启。提供自动和用户控制选项。

checkmark

保护

充分利用我们的单芯片解决方案的集成过电压、过电流和浪涌电流保护以及软启动和热关断特性。

checkmark

解决方案总尺寸

通过更低的 BOM 数量和更小的解决方案尺寸来提高功率密度并获得更大的布局灵活性。

技术资源

应用手册
应用手册
电源多路复用器基础知识 (Rev. A)
了解电源多路复用器的定义、重要特性以及如何找到解决方案或拓扑以满足您的独特要求。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
什么是电源多路复用?
本演示介绍了什么是电源多路复用器、何时需要电源多路复用器的示例、选择电源多路复用器电路时应考虑的事项、目前可用的解决方案以及使用外部电路的一些独特应用。
应用简报
应用简报
Achieve Power Efficiency in Building Automation Applications with the TPS2116
本技术文档将集成电源多路复用器 TPS2116 的性能与基于分立式实施的性能进行比较和对比。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

楼宇自动化
在智能家居应用中,延长电池寿命并提供多个电源之间的自动切换
电网基础设施
在电网断电期间提供从主电源到备用电源的无缝切换
个人电子产品
能够在多个电源之间无缝切换,从而提高电子设备的可靠性
数据中心和企业计算
在不影响可靠性的情况下缩小电源设计
电机驱动器
在电源之间切换时保留重要数据
工业运输(非汽车、非轻型卡车)
通过为数据源提供不间断电源,助力密切管理您的资产

在智能家居应用中,延长电池寿命并提供多个电源之间的自动切换

家庭和工作场所中自动化温度控制、安防和照明系统的采用持续急剧增加。我们的电源多路复用器可为具有多个电源的自动化设计提供小尺寸、低功耗解决方案。

优势:

  • 低静态电流和小型封装有助于减小设计尺寸和提高功率密度。
  • 自动切换降低了系统复杂性。

特色资源

产品
  • TPS2117 – 具有手动和优先级切换功能的 1.6V 至 5.5V、20mΩ、4A 低 IQ 电源多路复用器
  • TPS2116 – 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器
  • TPS2121 – 支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器

在电网断电期间提供从主电源到备用电源的无缝切换

随着能源需求不断增长,设计可靠的计量设备变得越来越重要。我们的电源多路复用器支持智能仪表在电网断电期间从主电源无缝切换到备用电源,同时发送电能读数并与电网通信,以诊断发生中断的位置。

优势:

  • 低静态电流可延长备用电源的工作时间。
  • 低导通电阻金属氧化物半导体场效应晶体管可在大电流全球移动通信系统传输期间降低压降。

特色资源

产品
  • TPS2117 – 具有手动和优先级切换功能的 1.6V 至 5.5V、20mΩ、4A 低 IQ 电源多路复用器
  • TPS2116 – 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器
  • TPS2115 – 具有手动、自动、慢速切换和状态输出功能的 2.8V 至 5.5V、84mΩ、1.25A 电源多路复用器

能够在多个电源之间无缝切换,从而提高电子设备的可靠性

便携式电子产品设计要求外形尺寸不断缩小,功效不断提高。我们的电源多路复用器可提供这种多功能性以及保护和无缝切换功能。

优势:

  • 器件尺寸小于 5mm2 且静态电流较低。
  • 多种瞬态保护,例如短路和反向电流保护、过压保护和浪涌电流控制。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01638 – 适用于备用电源的无缝切换参考设计
  • PMP40937 – 4 节电池充电器参考设计
产品
  • TPS2120 – 支持无缝切换的 2.8V 至 22V、62mΩ、3A 电源多路复用器
  • TPS2121 – 支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器
  • TPS2116 – 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器

在不影响可靠性的情况下缩小电源设计

现代计算应用需要可靠的不间断电源。我们的器件能够在高功率密度封装中实现无缝切换,从而提高设计可靠性。

优势:

  • 瞬态事件保护功能包括电流限制和控制,以及短路、反向电流和过压保护。
  • 外形小巧,可实现高功率密度解决方案。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01638 – 适用于备用电源的无缝切换参考设计
产品
  • TPS2121 – 支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器
  • TPS2116 – 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器
  • TPS2120 – 支持无缝切换的 2.8V 至 22V、62mΩ、3A 电源多路复用器

在电源之间切换时保留重要数据

随着更多的过程实现自动化,控制设备对不间断电源的需求日益增长。我们的电源多路复用器允许可编程逻辑控制器保留其时钟或 RAM,并允许电机和伺服驱动器中的编码器保持其位置。

优势:

  • 低静态电流和无缝切换。
  • 经过热性能优化,可降低损耗。
  • 反向电流保护和受控输出压摆率。

特色资源

产品
  • TPS2117 – 具有手动和优先级切换功能的 1.6V 至 5.5V、20mΩ、4A 低 IQ 电源多路复用器
  • TPS2116 – 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器
  • TPS2121 – 支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器

通过为数据源提供不间断电源,助力密切管理您的资产

随着发展壮大,企业需要更高效地管理资源和资产,同时还需要可靠的数据。通过我们的电源多路复用器提供不间断电源,帮助资产跟踪器和数据记录器提高失效防护功能(例如保持传输不断)的可靠性。

优势:

  • 保护关键数据传输系统,避免受到反极性和反向电流等瞬态事件的影响。
  • 宽工作范围、低漏源导通电阻和低静态电流。

特色资源

产品
  • TPS2117 – 具有手动和优先级切换功能的 1.6V 至 5.5V、20mΩ、4A 低 IQ 电源多路复用器
  • TPS2116 – 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器
  • TPS2121 – 支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器

设计和开发资源

评估板
具有手动和自动切换功能的 TPS2116 低 Iq 电源多路复用器评估模块

TPS2116 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS2116。TPS2116 是一款双输入、单输出电源多路复用器,可配置为自动或手动切换可用输入。EVM 允许用户配置 TPS2116 工作模式,以便在完整的额定电压和电流范围内进行评估。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。

评估板
用于主电源多路复用器应用的 TPS2121 评估模块

TPS212x EVM 是 TI TPS212x 系列双输入、单输出电源多路复用器的评估模块。该器件自动检测和选择电源并在两个电源之间无缝切换,每个电源的工作电压为 2.7V 至 22V。TPS2121 器件采用 VSON HotRod 封装,可以提供高达 4A 的电流,而 TPS2120 采用 WCSP 封装,可以处理高达 3A 的电流。该用户指南包含 EVM 原理图、电路板布局布线、物料清单以及有关如何正确操作该 EVM 的必要说明。

参考设计
适用于备用电源的无缝切换参考设计

TIDA-01638 参考设计展示了采用冗余电源的电源多路复用。如果一个电源出现故障,系统需要切换到备用电源,并向下游负载提供不间断电源。因此、冗余电源可确保当一个电源出现故障时,系统可自动切换到另一电源轨,从而防止数据丢失。

与电源多路复用器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。