数字功率监控器

借助宽共模范围内的功率监控和更高精度优化系统

按类别浏览

数字功率监视器在芯片上执行数学处理,从而使系统处理器解放出来以处理其他任务。我们的数字功率监视器产品系列提供更高的位深度和其他特性(例如警报、能量积累和环境温度检测),可帮助满足各种应用类型的需求,尤其是需要从 1000A 到 100mA 的多段电流检测的应用。

按参数规格进行选择


共模电压


精度


分辨率


器件特性

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 电流检测放大器
观看这一系列简短的培训视频,涵盖电流感测放大器的基础知识、应用技巧、调试、关键规格等。
电子书
电子书
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
浏览电流检测设计综合库,了解应用特定的电流检测设计难题及其解决方法。
document-pdfAcrobat PDF
更多文献资料
更多文献资料
分流监控器 (Rev. A)
查找特色参考设计和电流检测放大器产品。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

计算工具
电流检测放大器比较和误差工具
该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
IDE、配置、编译器或调试器
系统配置工具

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

评估板
INA232、INA234 和 INA236 电流/电压/功率监视器评估模块
此评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 INA232、INA234 或 INA236 的主要特性和性能。此 EVM 附带了 GUI 支持,用于器件寄存器的读取和写入操作。